Plakalı Isı Eşanjörü

  1. Ana sayfa
  2. Belimo Energy Valve™ ve Termal Enerji Sayacı
  3. HVAC Applications

Plakalı Isı Eşanjörü nedir?

Plakalı Isı Eşanjörleri, genellikle Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme sistemlerindeki birincil ve ikincil devreleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Bu devreler, farklı akışkan veya statik basınç koşullarına sahip olabilir. Debi, direkt debi veya karşı debi olabilir.

Isı eşanjörlerinin, büyük su kolonlarının neden olduğu yer çekimi basınçlarını azaltmak için uzun binalarda yaygın olarak kullanılır. Plakalı ısı eşanjörleri, Bölgesel Isıtma ve Soğutma sistemlerinde oldukça yaygındır. Sıcak kullanma suyunu boylerde ısıtmak için yük devrelerinde de kullanılır.



Yeni Belimo Energy Valve™'i şimdi sipariş edin

Energy Valve'in, plakalı ısı eşanjörünüzü nasıl iyileştirdiğini öğrenin





Energy Valve
Şimdi alışveriş yapın




Binalarda Yaygın Olarak Görülen Sorunlar Nelerdir ve Neden Belimo Energy Valve™'i Tercih Etmeniz Gerekir?

Bazen ısı eşanjörlerindeki akış yönleri doğru seçilmez. Sonuç olarak da ısı transferi kapasitesi düşer.

Heat Exchanger: Cooling transfer with direct flow    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference direct flow
Aşağıdaki iki resim olası iki akış düzenini gösterirken, karşı akış düzeni çok daha iyi ısı transferi sergiler. Daha yüksek delta T sağlaması sayesinde, akış yönlerini bağlamak için daha yüksek enerji verimliliği sunar. Energy Valve, yanlış akış yönlerini tanır. Bu tür bir durum tespit edilirse Bina Yönetim Sistemine bir alarm gönderilir ve ilgili durum, devreye alma sırasında fark edilebilir.

Heat Exchanger: Cooling transfer station contraflow    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference contraflow


Geleneksel yapılandırmaya sahip bir plakalı ısı eşanjöründe bir enerji ölçer ve ısı eşanjöründen geçen maksimum debiyi kontrol eden geleneksel bir dengeleme vanası bulunur. Ancak, birincil taraftaki basınç dalgalanmaları ısı eşanjöründen daha çok debi geçmesine neden olur, bu da düşük delta T ve ısı eşanjöründe düşük performans anlamına gelir.

Heat Exchanger: Typical design flow (cooling application)    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference with design flow

Heat Exchanger: Overflow caused by pressure fluctuations    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference with overflow
Geleneksel dengeleme ve kontrol vanası yerine basınçtan bağımsız bir vana kullanarak, sistemdeki basınç dalgalanmalarından kaynaklanan sorunu çözüyoruz. Bu ileriye doğru atılan bir adım olsa da, ayrı bir termal enerji sayacı da dahil olmak üzere çeşitli cihazların uygulaması gerekiyor.

Heat Exchanger: Dynamic balancing
Tek bir EV ile sistemi dinamik olarak dengeliyor, faturalar için enerji kullanımını izliyor ve ulaşılan delta T değerini kaydediyoruz. Bu, monte edilecek ekipman sayısını azaltarak montajı kolaylaştırır.

Dynamic balancing with delta T monitoring


Birçok Isı Eşanjöründe, devrelerin bir veya iki tarafında kirlenme görülür. Tek bir tarafta düşük seviyede kirlenme olması, termal enerji iletimini etkiler ve delta T'yi ciddi oranda düşürür.
Delta-T Yöneticisinin etkin olduğu süre, kirlenme sürecine dair bir belirtidir. Belirli bir süre sonra Delta-T Yöneticisi uzun süreler boyunca etkin kalıyorsa ısı eşanjörü temizlenmeli veya değiştirilmelidir.

Başarı Hikayesi: Tennessee Eyaleti Ofis Binası

Citizens Plaza, Downtown Nashville'in tam merkezinde bulunuyor. A Sınıfı, 275.000 metre karelik 15 katlı ofis binası 1984'te inşa edildi ve içinde Tennessee Eyaletine ait birden fazla kurumu barındırıyor. Tipik bir iş gününde binada 800 ila 1.200 kişi bulunuyor. JLL Operasyon ve Güvenlik Uzmanı Chad Lovell: "Citizens Plaza'da, düşük Delta T ve fazla pompalama nedeniyle Metro Nashville Bölgesel Enerji Sistemi tarafından kesilen ve kullanım ısıl enerji verimsizliğinden kaynaklı yüksek ücretler ile karşılaşıyorduk." Sonasında, Citizens Plaza'ya 15 adet Belimo Energy Valve takıldı ve bu sayede, binanın tam dolu halindeki ortalama debide, eski glob vanaların kullanıldığı bir önceki yıla göre 200 GPM'den [12,6 l/sn] fazla düşüş yaşandı. Bu değişim ürünü projesinin sonucunda Belimo Energy Valve'ler, soğutulmuş su pompalamasını %49 oranında azaltarak yıllık 23.000$ tasarruf sağladı.

  • Project Overview Video
  • Success Story - Tennessee State Building, USA (pdf - 1,91 MB)

Web Mağazamızdan Belimo Energy Valve™'i sipariş edin

  • Şimdi satın alın

Belimo Energy Valve™ hakkında daha fazla bilgi

  • Daha fazla bilgi

Diğer ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarında Belimo Energy Valve™

  • Daha fazla oku