Kalorimetre aktivasyonu

  1. Ana sayfa
  2. Sensörler/Sayaçlar

Belimo kalorimetrelerinin aktivasyonu için kalifikasyon

Kalorimetre, EN1434 standardının gerekliliklerini karşılar ve 2014/32/AB (MI-004) sayılı Avrupa Ölçü Aletleri Direktifi (European Measuring Instruments Directive MID) uyarınca tip onayına sahiptir.

Belimo kalorimetresi, çok fonksiyonlu bir ünite olarak tasarlanmıştır; yani sıcak akışkan ölçer, soğuk akışkan ölçer veya sıcak/soğuk akışkan ölçer olarak kullanılabilir. Ayrıca sistemin çıkışına veya girişine monte edilebilir. Uygulama ve montaj pozisyonu, bir akıllı telefon ve Belimo Assistant uygulaması kullanarak gerçekleştirilen ve aktivasyon olarak bilinen devreye alma sırasında seçilir.
Kalorimetrelerin aktivasyonunu gerçekleştirilen yetkili uzmanın çevrim içi bir eğitim modülü üzerinden alınabilen ek yetkiye sahip bir Belimo Bulut hesabı olmalıdır.
Kalorimetre aktivasyonu, sadece bir kere gerçekleştirilir ve geri alınamaz; bu da aktivasyon sırasında dikkatli olunması gerektiği anlamına gelmektedir. Aktivasyon yanlış yapılırsa ünite, yanlış ölçüm yapar ve masrafları kullanıcıya ait olmak üzere sökülmesi ve değiştirilmesi gerekmektedir.
 



Kalorimetrelerin aktivasyonu için yetki almak istiyorsanız lütfen aşağıdaki dört adımı izleyin:
 

1. Kullanım kılavuzu

Kalorimetrenin kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

  • Kullanım kılavuzu - Termal Enerji Sayacı 22PEM-1U.. (pdf - 10,69 MB)
  • Thermal energy meter activation

2. Belimo Bulut hesabı

Bir Belimo Bulut hesabı oluşturun.

  • https://cloud.belimo.com

3. Eğitim modülü

Kalorimetre aktivasyonu için çevrim içi eğitim modülünü başarıyla tamamlayın.

  • Eğitim modülü

4. Yetki alma

Eğitim modülünü başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Belimo size Belimo Bulut hesabı için yetki verecektir ve bununla kalorimetrelerin aktivasyonu için gerekli kalifikasyona sahip olacaksınız.
Size yetki verildiğine dair bilgilendirileceksiniz.