2. Sistemler
  3. Yangın ve duman çözümleri

Duman kontrol damperleri için sistem çözümü

Etkili duman tahliyesi, daha yüksek güvenlik.

Motorlu duman kontrol damperlerine sahip duman kontrol sistemleri hayat kurtarır. 

Duman kontrol damperleri, geleneksel veya dijital kontrol elemanları kullanılarak yangın durumunda tanımlı acil durum pozisyonuna getirilebilir, bu sayede kaçış ve kurtarma rotalarında etkin duman kontrolü sağlanır.

  • Broşür - Duman kontrolü damper motorlarına genel bakış (pdf - 2,28 MB)

Güvenlikten ödün vermiyoruz

Yüksek bina güvenliği

Kolay montaj ve devreye alma

Düzenli çalışma kontrolü

Ağ bağlantılı ve motorlu yangın damperleriyle üst düzey güvenlik

Motorlu duman kontrol damperlerine sahip duman kontrol sistemleri, yangın durumunda hayat kurtarır ve birçok avantaj sunar:

  • Kaçış ve acil durum rotalarında az duman görülür.
  • Ani alevlenme geciktirilir, hatta önlenir.
  • Yangınla mücadele ve kurtarma işlemleri çok daha kolay hale gelir.
  • Bina yapısı ve maddi varlıklar korunur.

Ürün portföyü

Duman kontrol damperleri için sistem çözümü

Haberleşme ve kontrol üniteleri

Haberleşme ve güç kaynağı üniteleri

Duman kontrol damperi motorları

  • Ürünleri görüntüle

Kontrol ve izlemeye yönelik SBSE Kontrol ekipmanı ile kontrol edin

BKNE230-24/Haberleşme ve güç kaynağı ünitesi

  • 24 V duman kontrol damperi motorlarına yönelik dağıtık güç kaynağı ünitesi
    fişli
  • Lokal güç kaynağı AC 230 V
  • Damper pozisyonunu iletir
  • Kontrol komutunu alır
  • Entegre LED durum göstergesi

 

BKSE24-6/Haberleşme ve kontrol ünitesi

  • 6 adede kadar duman kontrol damperini kontrol eder ve izler
  • Çalışma durumlarını ve arıza mesajlarını belirten LED durum göstergesi
  • Duman kontrol motorlarının fonksiyon testi
  • Sisteme entegrasyon için yardımcı kuru kontaklar
  • Zon kontrolü, merkezi alarmlar
  • Müşteri avantajları
Müşteri avantajları

Planlamacı/Danışman Mühendis

Duman kontrol sistemleri planlamak asıl yetkinliğinizdir. Basit ve sağlam çözümler için sürekli bir arayış içindesiniz. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden/üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:

  • Kanıtlanmış, sağlam duman kontrol çözümleri 
  • Yüksek seviyeli sistemlere entegrasyon seçenekleri
  • Eksiksiz ve kolay erişilebilir dokümantasyon
  • Bireysel ürün ve uygulama danışmanlığı
  • Daha düşük planlama giderleri
  • Kolay montaj ve devreye alma
  • Programlama bilgisi gerekmez
     

Sistem entegratörleri/elektrikçiler

Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:

  • Hızlı ve basit devreye alma
  • Entegrasyon sırasında düşük hata riski
  • Eksiksiz ve kolay erişilebilir dokümantasyon
  • Çözüm bulma konusunda yetkin destek ile yanınızda olan, müşteri dostu ve servis odaklı organizasyon

Montaj uzmanları/Cihaz üreticileri

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirmeye yönelik bina teknolojilerinin montajını yapmak sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:

  • Hızlı ve kolay montaj
  • Eksiksiz ve kolay erişilebilir dokümantasyon
  • Tek kaynaktan tüm ihtiyaçlarınız
  • Hızlı teslimat
  • Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek
  • 5 yıl garanti

Bina sahipleri

Bina güvenliği sizin için hep var olan bir mücadeledir. Güvenlikle ilgili sistemlerinizi optimize etmek ve yürürlükteki standart ve direktiflere uygun hareket etmek birinci önceliğinizdir. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:

  • Yangın vakasında insanlar ve maddi varlıklar için en yüksek seviyede güvenlik
  • Minimum işletme ve bakım maliyetleri
  • Basit, düzenli çalışma kontrolü
  • Yüksek güvenilirlik ve yatırım güvenliği
  • İnovatif ve gelecek odaklı teknoloji
  • Kanıtlanmış, sağlam duman kontrol çözümleri

Tesis yöneticileri/bina bakımı

Binaların ve güvenlikle ilgili teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin parçalarıdır. Yangın vakasında güvenliği garanti edecek ve güvenlikten taviz vermeden tesisin çalışmasını optimize edecek çözümler arıyorsunuz. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:

  • Yangın vakasında insanlar ve maddi varlıklar için en yüksek seviyede güvenlik
  • Minimum işletme ve bakım maliyetleri
  • Yüksek sağlamlık ve uzun ömür
  • Basit, düzenli çalışma kontrolü