Termal Enerji Sayacı

  1. Ana sayfa

Nesnelerin İnterneti uyumlu faturalandırma ile şeffaf termal enerji yönetimi

Sertifikalı termal ölçüm

Belimo termal enerji sayacı, EN1434/MID standardını karşılar ve doğrudan veya uzaktan Nesnelerin İnterneti tabanlı faturalandırma için gerekli donanıma sahiptir. MID onaylı enerji sayacı, suda enerji ölçümlerini etkileyen glikolün mevcut olduğu hallerde tetiklenebilen bir alarmla birlikte daimi glikol izlemesi sunar. MID dışı ölçüm seçenekleri için Belimo'nun patentli otomatik glikol izlemesi ve dengelemesi, glikol tipi veya konsantrasyonundan bağımsız olarak ölçümünüzün hassas kalmasını sağlar. 

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Belimo Assistant 2

Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.

Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım fonksiyonu ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Ünite işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.

Aksesuarlar:
- ZTH EU (USB/MP çevirici)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC çevirici)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Hızlı Kılavuz
  • Nasıl Yapılır Videoları
  • Belimo Assistant 2 hakkında daha fazla bilgi edinin

Kusursuz entegrasyon

Termal enerji sayacı bina yönetim sistemine doğrudan entegrasyon sağlar ve üçüncü taraf Nesnelerin İnterneti tabanlı enerji izleme ve faturalandırma için gerekli donanıma sahiptir. Tek bir ünite, faturalandırma, sisteminizin performansını izleme ve iyileştirme için ihtiyacınız olan tüm bilgileri sağlar.

  • Binalar için Nesnelerin İnternetine (BIoT) dönük yeni bir yaklaşım

Hızlı bir sayaç değişimi için modüler tasarım

Termal Enerji Sayacı, bir sensör modülünden ve bağlı sıcaklık sensörlerinden oluşur ve termal ölçüm ve lojik fonksiyonlarını barındırır. Bus ve NFC üzerinden veri iletişimi yetenekleri.  Sensör modülü yedek parça olarak mevcuttur. Belirli ülkelerde, ulusal mevzuatlara göre tekrar kalibrasyon için periyodik değişim gereklidir. Lojik modülü (tüm kablolar bağlı bırakılarak) sensör modülünden ayrılabilir ve bu sayede alt sensör modülü kolayca değiştirilebilir.

Diğer kaynaklar

Performans raporlama

Grafik olarak gösterilen anahtar performans göstergeleri debilere, enerji kullanımına ve delta T'ye ilişkin güncel ve geçmiş değerlerin yanı sıra verimliliği etkileyebilecek uyarı ve hatalara dair genel bir bakış sunar. Rapor üç aylık olarak sunulur.

  • Energy Valve Performance Reporting (pdf - 244 KB)

Uygulama kılavuzu

Belimo Energy Valve™ uygulama kılavuzu, Belimo Energy Valve™ ve Kalorimetrenin planlanması, seçimi ve uygulanması için merkezi bir malzeme kaynağıdır. Dünya genelindeki danışman mühendisler, sistem entegratörleri, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi yüklenicileri, devreye alma mühendisleri, tesis müdürleri ve bina sahiplerine Belimo'nun bu amiral gemisi ürünleri hakkında eğitim amaçlı ve pratik bilgiler sunmayı amaçlar.

  • Belimo Uygulama Kılavuzu (pdf - 8,15 MB)

Teknik dokümantasyon

Belimo Termal Enerji Sayacı hakkında daha fazla bilgi edinin ve teknik dokümantasyonu okuyun.

  • Broşür – Termal Enerji Sayacı (pdf - 3,19 MB)

Kombine enerji ölçümü ve kontrolü, sertifikalı termal enerji ölçümü ve faturalandırması

Belimo Energy Valve™, enerji ölçümünü, enerji kontrolünü, delta T yönetimini ve gerekirse Nesnelerin İnterneti uyumlu faturalandırmayı tek bir cihazda birleştirir. Nesnelerin İnterneti tabanlı izleme, performans iyileştirme araçları ve faturalandırma verileriyle bina yönetim sistemine veya Nesnelerin İnterneti tabanlı izleme platformlarına sorunsuz ve doğrudan entegrasyon sunar. "Enerji kontrolü" ve "sertifikalı termal enerji ölçümü ve faturalandırma" dünyaları artık birleşiyor. Zaman ve para tasarrufu sağlamak için performans özelliklerini bir araya getirir.

  • Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter