Neue digitale Generation – die Zukunft der HLK ist da.

Bahnbrechende neue Produkte, genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Mit der zunehmenden Vernetzung von HLK-Geräten und -Systemen wird auch deren Verwaltung immer anspruchsvoller. Gleichzeitig treibt der Fachkräftemangel den Wandel in der gesamten Branche voran. Der Bedarf an benutzerfreundlichen Technologien steigt dadurch rapide an.

Um diesen Herausforderungen direkt zu begegnen, hat Belimo eine neue Generation von Feldgeräten entwickelt, mit denen Sie immer einen Schritt voraus sind. Dank der Kombination aus intuitivem Design und intelligenten Funktionen ist energieeffizientes Gebäudemanagement einfacher denn je – unabhängig von der Komplexität Ihrer Anforderungen.

Sind Sie bereit, Ihr HLK- und Gebäudemanagementsystem zukunftssicher zu machen? 

Schauen Sie sich das Video an und erfahren Sie, wie unsere Innovationen Ihr HLK-System intelligenter, einfacher zu bedienen und zukunftssicher machen.

Dies ist Ihre Chance – und das sind die neuen Produkte, mit denen Sie sie nutzen können:

  • GM-Klappenantrieb ohne Notstellfunktion, 40 Nm/360 inch pound
  • Motorisierte Drosselklappe mit GR-Antrieb
  • Differenzdrucksensoren Luft
  • QR-Antrieb (450 Nm/4'000 inch pound) und YR-Antrieb (700 Nm/6'200 inch pound) für Drosselklappen

Herausragende Merkmale unserer neuen Produkte

Mit unseren neuen Feldgeräten setzen wir ein Zeichen für die Zukunft. Sie wurden mit einem klaren Fokus auf einfache Installation, Konfiguration und Instandhaltung entwickelt und bieten darüber hinaus flexible Anschlussmöglichkeiten und verbesserte Energieeffizienz. Diese Fortschritte sind auf die folgenden gemeinsamen Merkmale zurückzuführen:

Belimo Assistant 2

Mit der preisgekrönten App Belimo Assistant 2 verwalten Sie Ihre Produkte von Belimo während des gesamten Lebenszyklus – von Installation und Inbetriebnahme bis hin zu Fehlersuche, Instandhaltung und Austausch:

  • Minimiert den Schulungsaufwand und hilft, Fehler zu vermeiden
  • Funktioniert über NFC, selbst wenn die Geräte ausgeschaltet sind
  • Verbindet Geräte von Belimo nahtlos mit dem digitalen Ökosystem für ein intelligenteres Gebäudemanagement

 

Der M600-Mikrochip von Belimo

Integriert in unsere Geräte, um fortgeschrittene Operationen zu ermöglichen:

  • Geräuscharmer Betrieb und effizientes Energiemanagement dank optimierter Motorenansteuerung (INFORM-Drive von Prof. Schrödl)
  • Live-Trending
  • Stellungsrückmeldungen für jeden Antrieb, auch bei ausgerastetem Getriebe

 

LED-Anzeigen

Die Anzeigen sind in die Antriebe und Sensoren integriert und geben Ihnen sofortige visuelle Rückmeldung zum Gerätestatus. Mit dieser Funktion ist der Status Ihres Systems sofort ersichtlich, ohne dass Sie raten müssen:

  • Aus, d.h. kein Strom
  • Ein, d.h. eingeschaltet und betriebsbereit
  • Blinkend, d.h., überprüfen Sie die App, um Details einzusehen

 

Elektrische Schnittstellen

Zum ersten Mal können Sie Kabel und Klemmen von Ihrem Gerät entfernen, um die Handhabung zu erleichtern: 

  • Das werkzeuglose Hebelsystem vereinfacht die Verdrahtung
  • Konzipiert für maximalen Komfort bei Installation und Instandhaltung

Highlights der neuen Produkte

GM-Klappenantrieb ohne Notstellfunktion, 40 Nm/360 inch pound (jetzt erhältlich)

  • Energieeffizient: Der Antrieb verbraucht nur 2 W im Betrieb und 0.2 W im Standby-Modus, was einer Energieeinsparung von 75% gegenüber früheren Modellen entspricht.
  • Äusserst flexibel: Mit der App Belimo Assistant 2 lassen sich Stellsignale, Laufzeiten und Hilfsschalter schnell und einfach einstellen.

  • Zugang zu erweiterten Funktionen: Live-Trending.
  • Rückwärtskompatibel: Lässt sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren.
  • Mehr erfahren

Motorisierte Drosselklappe mit GR-Antrieb (Q1/2027)

  • Energiesparende Bauweise: 70% weniger Energieverbrauch im Standby-Modus als bei früheren Modellen.

  • Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten: Passen Sie Stellsignale ganz einfach an und legen Sie Laufzeiten individuell fest.

  • Klare Rückmeldung: Drosselklappen sind optional mit integrierten benutzerfreundlichen Hilfsschaltern ausgestattet, die Rückmeldung darüber geben, ob das Ventil vollständig geöffnet oder geschlossen ist. Kann so eingestellt werden, dass sie bei bestimmten Positionen aktiviert werden. 
  • Kompatibel: Funktioniert mit vorhandenen Drosselklappen DN 25...80 oder 1...3”.
  • Erfahren Sie mehr über Drosselklappen

Differenzdrucksensoren Luft (Q4/2026)

  • Erweitertes Produktsortiment: Neben den bestehenden Versionen +/-150, 2'500 und 7'000 Pa bieten wir nun auch ein Modell mit 500 Pa.

  • Hohe Präzision: Liefert selbst bei niedrigem Druck genaue Messwerte.

  • Einfache Überwachung und Instandhaltung: Benutzerfreundliches Design und App-Konnektivität vereinfachen die Überwachung und senken die Betriebskosten.

  • Optionen: Automatische Nullpunktkalibrierung, TFT-Display, Analog- oder Bus-Ausgänge, Dual-Sensor-Version.

  • Mehr erfahren

QR-Antrieb (450 Nm/4'000 inch pound) und YR-Antrieb (700 Nm/6'200 inch pound) für Drosselklappen (Q4/2026)

  • Aussergewöhnliche Effizienz: Bis zu 80% geringerer Energieverbrauch im Vergleich zu marktüblichen 300 W-Alternativen.
  • Zuverlässige Präzision: Ein leistungsstarker Mikrochip sorgt für einen genauen und gleichmässigen Ventilbetrieb.
  • Verlängerte Lebensdauer: Das eingebaute intelligente Heizgerät verhindert Kondensation und verlängert so die Lebensdauer des Produkts.
  • Erfahren Sie mehr über Drosselklappen
Abonnieren Sie unseren Newsletter

Building Tomorrow: Trends, die die HLK-Branche verändern

Globale Megatrends verändern Gebäude und HLK-Branche. Zu diesen Trends gehören Klimawandel, Fachkräftemangel, KI und Konnektivität.

Erfahren Sie, wie sich dies auf die Gebäudeautomation auswirkt. 

  • Entdecken Sie die wichtigsten Trends, die die HLK-Branche bis 2050 prägen werden.