Nová digitálna generácia – budúcnosť kúrenia, ventilácie a klimatizácie je tu.

Prelomové nové produkty, vytvorené pre vašu realitu.

Keďže zariadenia a systémy kúrenia, ventilácie a klimatizácie sú čoraz viac prepojené, ich správa môže byť čoraz náročnejšia. Nedostatok kvalifikovaných odborníkov zároveň spôsobuje zmeny v celom odvetví a urýchľuje potrebu jednoducho použiteľných technológií.

Spoločnosť Belimo vyvinula novú generáciu prevádzkových zariadení, ktoré vám pomôžu udržať si náskok, aby ste mohli čeliť týmto výzvam. Vďaka kombinácii intuitívneho dizajnu s inteligentnými funkciami je energeticky efektívna správa budov dostupnejšia ako kedykoľvek predtým – bez ohľadu na zložitosť, ktorej čelíte.

Ste pripravení zabezpečiť svoj systém kúrenia, ventilácie a klimatizácie a správy budov s ohľadom na budúce potreby? 

Pozrite si video a zistite, ako bude vďaka týmto inováciám váš systém kúrenia, ventilácie a klimatizácie inteligentnejší, jednoduchší na obsluhu a pripravený na budúcnosť.

Toto je vaša chvíľa – a tieto nové produkty vám pomôžu zrealizovať vaše zámery:

  • Pohon tlmiča GM bez zabezpečenia proti zlyhaniu, 40 Nm/360 palcov na libru
  • Motorizovaný škrtiaci ventil s pohonom GR
  • Snímače rozdielového tlaku vzduchu
  • Pohon QR (450 Nm/4000 palcov na libru) a pohon YR (700 Nm/6200 palcov na libru) pre škrtiace ventily

Výnimočné funkcie našich nových produktov

Naše nové prevádzkové zariadenia predstavujú významný krok vpred. Boli vyvinuté s jasným dôrazom na jednoduchú inštaláciu, konfiguráciu a údržbu a ponúkajú aj flexibilné pripojenie a zvýšenú energetickú efektívnosť. Tento vývoj bol podnietený týmito spoločnými funkciami:

Belimo Assistant 2 aplikácie 

Aplikácia, ktorá získala ocenenia, je komplexný nástroj na správu produktov Belimo počas celého ich životného cyklu – od inštalácie a uvedenia do prevádzky až po riešenie problémov, údržbu a výmenu.

  • Minimalizuje náročnosť odbornej prípravy a pomáha predchádzať chybám
  • Funguje cez NFC, aj keď sú zariadenia vypnuté
  • Bezproblémovo spája zariadenia Belimo s digitálnym ekosystémom pre inteligentnejšiu správu budov

 

Mikročip Belimo M600

Integrovaný do našich zariadení, aby umožňoval pokročilé operácie:

  • Vylepšené riadenie motora (INFORM-Drive by Prof. Schrödl), ktoré zabezpečuje tichú prevádzku a efektívne hospodárenie s energiou
  • Živé trendy
  • Spätná väzba o polohe pre každý pohon, aj keď je prevod rozpojený

 

Indikátory LED

Zabudované v pohonoch a snímačoch poskytujú okamžitú vizuálnu spätnú väzbu o stave zariadenia. Vďaka tejto funkcii je stav vášho systému okamžite viditeľný a nie je potrebné ho odhadovať.

  • Vypnuté, znamená bez napájania
  • Zapnuté, znamená zapnuté a funkčné
  • Bliká, znamená, že je potrebné skontrolovať podrobné informácie v aplikácii

 

Elektrické rozhrania

Po prvýkrát sa káble a svorky dajú odpojiť od zariadenia, aby sa s nimi pohodlnejšie manipulovalo. 

  • Pákový systém bez použitia nástrojov zjednodušuje zapojenie
  • Navrhnuté pre maximálne pohodlie pri inštalácii a údržbe

Najdôležitejšie novinky

Pohon tlmiča GM bez zabezpečenia proti zlyhaniu, 40 Nm/360 palcov na libru (teraz k dispozícii)

  • Energetická efektívnosť: v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi spotrebuje pohon len 2 W v prevádzke a 0,2 W v pohotovostnom režime, čo je o 75 % menej energie.
  • Veľká flexibilita: Belimo Assistant 2 umožňuje rýchle a jednoduché nastavenie ovládacích signálov, času chodu a pomocných spínačov.

  • Prístup k pokročilejším operáciám: sledovanie v priamom prenose.
  • Spätná kompatibilita: bezproblémové začlenenie do existujúcich systémov.
  • Zistite viac

Motorizovaný škrtiaci ventil s pohonom GR (1. štvrťrok 2027)

  • Energeticky úsporná konštrukcia: o 70 % nižšia spotreba energie v pohotovostnom režime v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi.

  • Prispôsobené vašim potrebám: jednoducho nastavíte kontrolné signály a prispôsobíte časy chodu.

  • Jasná spätná väzba: škrtiace ventily sa na požiadanie dodávajú s jednoducho použiteľnými integrovanými pomocnými spínačmi, ktoré poskytujú spätnú väzbu o tom, či je ventil úplne otvorený alebo zatvorený. Možno nastaviť aktiváciu v určitých polohách. 
  • Kompatibilné: funguje s existujúcimi škrtiacimi ventilmi DN 25...80 alebo 1...3".
  • Ďalšie informácie o škrtiacich ventiloch

Snímače rozdielového tlaku vzduchu (4. štvrťrok/2026)

  • Rozšírený rozsah: okrem existujúcich verzií +/- 150, 2 500 a 7 000 Pa teraz zahŕňa aj 500 Pa model.

  • Vysoká presnosť: poskytuje presné údaje aj pri nízkych tlakoch.

  • Jednoduché monitorovanie a údržba: na obsluhu jednoduchý dizajn a pripojenie k aplikácii zjednodušuje monitorovanie a znižuje prevádzkové náklady.

  • Možnosti: funkcia automatického vynulovania, TFT displej, analógové alebo zbernicové výstupy, verzia s dvoma snímačmi.

  • Zistite viac

Pohon QR (450 Nm/4000 palcov na libru) a pohon YR (700 Nm/6200 palcov na libru) pre škrtiace klapky (4. štvrťrok 2026)

  • Výnimočná efektívnosť: až o 80 % nižšia spotreba energie v porovnaní s typickými 300 W alternatívami na trhu.
  • Spoľahlivá presnosť: výkonný mikročip zabezpečuje presné a konzistentné fungovanie ventilu.
  • Predĺžená životnosť: vnútorný inteligentný ohrievač zabraňuje kondenzácii, čím pomáha predĺžiť životnosť výrobku.
  • Ďalšie informácie o škrtiacich ventiloch
Prihláste sa na odber našich noviniek

Budovy zajtrajška: trendy transformujúce odvetvie kúrenia, ventilácie a klimatizácie

Globálne megatrendy menia budovy a odvetvie kúrenia, ventilácie a klimatizácie. Medzi tieto trendy patrí zmena klímy, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, umelá inteligencia a konektivita.

Prečítajte si, ako tieto sily ovplyvnia automatizáciu budov. 

  • Preskúmajte kľúčové trendy, ktoré budú formovať odvetvie kúrenia, ventilácie a klimatizácie do roku 2050.