Nova digitalna generacija — prihodnost ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije je tu.

Revolucionarni novi izdelki, ustvarjeni za vašo resničnost.

Ker so enote in sistemi za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo vse bolj povezani, je upravljanje z njimi lahko vse bolj zahtevno. Hkrati pa pomanjkanje usposobljenih strokovnjakov spodbuja spremembe v panogi in povečuje potrebo po uporabniku prijaznih tehnologijah.

Za spopadanje s temi izzivi je družba Belimo razvila novo generacijo enot, ki vam pomagajo ostajati na tekočem. Z združevanjem intuitivne zasnove in inteligentnih funkcij je upravljanje energetsko učinkovitih zgradb bolj dostopno kot kadarkoli prej — ne glede na to, s kakšno zahtevnostjo se soočate.

Ste pripravljeni, da zagotovite prihodnost svojega sistema ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije in sistema za upravljanje zgradbe? 

V videoposnetku si oglejte, kako s temi inovacijami vaš sistem HVAC postane pametnejši, lažji za upravljanje in pripravljen na nove rešitve.

To je vaš trenutek — in to so novi izdelki, ki ga bodo omogočili:

  • Pogon lopute GM brez varnostne funkcije, 40 Nm/360 palcev na funt
  • Motorizirana vodna loputa s pogonom GR
  • Senzorji diferenčnega zračnega tlaka
  • Pogon QR (450 Nm/4000 palcev na funt) in pogon YR (700 Nm/6200 palcev na funt) za vodne lopute

Izstopajoče lastnosti naših novih izdelkov

Naše nove naprave v polju pomenijo pomemben korak naprej. Razvite so z jasnim poudarkom na enostavni montaži, konfiguraciji in vzdrževanju, ponujajo pa tudi prilagodljivo povezljivost in večjo energetsko učinkovitost. Ta napredek je posledica naslednjih skupnih značilnosti:

Aplikacija Belimo Assistant 2

Ta nagrajena aplikacija je vaše celovito orodje za upravljanje izdelkov Belimo v celotnem življenjskem ciklu — od montaže in zagona do odpravljanja težav, vzdrževanja in zamenjave.

  • Zmanjša vloženi trud za usposabljanje in pomaga preprečevati napake
  • Deluje prek NFC, tudi ko so enote izklopljene
  • Brezhibno povezuje enote Belimo z digitalnim ekosistemom za pametnejše upravljanje zgradb

 

Mikročip Belimo M600

Vgrajen je v naše enote in omogoča napredne operacije:

  • Izboljšano krmiljenje motorja (INFORM-Drive prof. Schrödla), ki zagotavlja nizko raven hrupa in učinkovito upravljanje energije
  • Trendi v živo
  • Povratna informacija o položaju za vsak pogon, tudi če je prenos izklopljen

 

Indikatorji LED

Vgrajeni so v pogone in senzorje, kar omogoča takojšnje vizualne povratne informacije o stanju enote. S to funkcijo je stanje vašega sistema takoj vidno, zato vam ni treba ugibati.

  • Ne sveti, to pomeni, da ni napajanja
  • Sveti, to pomeni, da je vklopljen in deluje
  • Utripa, to pomeni, da preverite podrobnosti v aplikaciji

 

Električni vmesniki

Prvič je mogoče kable in priključke odklopiti z enote, kar omogoča udobnejše rokovanje. 

  • Sistem vzvodov brez orodja poenostavlja ožičenje
  • Zasnovan za največje udobje pri montaži in vzdrževanju

Poudarki novih izdelkov

Pogon lopute GM brez varnostne funkcije, 40 Nm/360 palcev na funt (zdaj na voljo)

  • Energetsko učinkovit: pogon med delovanjem porabi samo 2 W, med mirovanjem pa 0,2 W, kar je 75 % manj energije kot pri prejšnjih modelih.
  • Izjemno prilagodljiv: aplikacija Belimo Assistant 2 vam omogoča hitro in enostavno prilagajanje regulacijskih signalov, časa delovanja in pomožnih stikal.

  • Dostop do naprednejših operacij: trendi v živo.
  • Povratna združljivost: brezhibno se prilega obstoječim sistemom.
  • Preberite več

Motorizirana vodna loputa s pogonom GR (Q1/2027)

  • Zasnovana za varčevanje z energijo: za 70 % manjša poraba energije v stanju pripravljenosti kot pri prejšnjih modelih.

  • Prilagojeno vašim potrebam: preprosto prilagajanje krmilnih signalov in nastavljanje časa delovanja.

  • Jasne povratne informacije: vodne lopute so opcijsko lahko opremljene tudi z uporabniku prijaznimi vgrajenimi pomožnimi stikali, ki zagotavljajo povratne informacije o tem, ali je ventil popolnoma odprt ali zaprt. Možnost nastavitve tako, da se aktivira v določenih položajih. 
  • Združljivo: deluje z vodnimi loputami DN 25...80 ali 1...3".
  • Preberite več o vodnih loputah

Senzorji diferenčnega zračnega tlaka (Q4/2026)

  • Razširjeno območje: poleg obstoječih različic +/- 150, 2500 in 7000 Pa zdaj vključuje tudi model 500 Pa.

  • Visoka natančnost: natančno odčitavanje tudi pri nizkih tlakih.

  • Enostavno spremljanje in vzdrževanje: uporabniku prijazna konstrukcija in povezljivost z aplikacijami poenostavljata spremljanje in zmanjšujeta obratovalne stroške.

  • Možnosti: funkcija samodejne ničle, zaslon TFT, analogni izhodi ali izhodi bus, različica z dvema senzorjema.

  • Preberite več

Pogon QR (450 Nm/4000 palcev na funt) in pogon YR (700 Nm/6200 palcev na funt) za vodne lopute (Q4/2026)

  • Izjemna učinkovitost: za do 80 % manjša poraba energije v primerjavi s tipičnimi alternativami z močjo 300 W na trgu.
  • Zanesljiva natančnost: zmogljiv mikročip zagotavlja natančno in dosledno upravljanje ventila.
  • Podaljšana vzdržljivost: notranji pametni grelnik preprečuje kondenzacijo in tako podaljšuje življenjsko dobo izdelka.
  • Preberite več o vodnih loputah
Naročite se na naše novice

Gradimo jutri: trendi, ki spreminjajo panogo ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije

Globalni megatrendi spreminjajo zgradbe in panogo ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije. Ti trendi vključujejo podnebne spremembe, pomanjkanje usposobljenih delavcev, umetno inteligenco in povezljivost.

Preberite, kako bodo te sile vplivale na avtomatizacijo zgradb. 

  • Spoznajte ključne trende, ki bodo oblikovali ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo do leta 2050.