Nova digitalna generacija – budućnost grijanja, ventilacije i klimatizacije je stigla.

Revolucionarni novi proizvodi, stvoreni za vašu stvarnost.

Kako uređaji i sustavi grijanja, ventilacije i klimatizacije postaju sve povezaniji, upravljanje njima može postati zahtjevnije. Istodobno, nedostatak kvalificiranih stručnjaka potiče promjene u cijeloj industriji i ubrzava potrebu za tehnologijama prilagođenim korisniku.

Kako bi se izravno suočila s ovim izazovima, tvrtka Belimo je razvila novu generaciju uređaja u polju koji vam pomažu da ostanete korak ispred. Kombinacijom intuitivnog dizajna s inteligentnim značajkama, energetski učinkovito upravljanje zgradama čine dostupnijim nego ikad – bez obzira na složenost s kojom se suočavate.

Jeste li spremni osigurati budućnost svog sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije i sustava upravljanja zgradom? 

Pogledajte video kako biste vidjeli kako ove inovacije čine vaš sustav grijanja, ventilacije i klimatizacije pametnijim, lakšim za korištenje i spremnijim za ono što slijedi.

Ovo je vaš trenutak – a ovo su novi proizvodi koji će ga ostvariti:

  • GM pogon zaklopke bez sigurnosne funkcije, 40 Nm / 360 inč funti
  • Motorizirani leptirasti ventil s GR pogonom
  • Osjetnici diferencijalnog tlaka zraka 
  • QR pogon (450 Nm / 4000 inč funta) i YR pogon (700 Nm / 6200 inč funta) za leptiraste ventile 

Istaknute značajke naših novih proizvoda

Naši novi uređaji u polju označavaju značajan korak naprijed. Razvijeni s jasnim fokusom na jednostavnu instalaciju, konfiguraciju i održavanje, nude i fleksibilnu povezivost i poboljšanu energetsku učinkovitost. Ovi napredci potaknuti su sljedećim zajedničkim značajkama:

Belimo Assistant 2 aplikacija 

Nagrađivana aplikacija vaš je sveobuhvatni alat za upravljanje Belimo proizvodima tijekom cijelog njihovog životnog ciklusa - od instalacije i puštanja u rad do rješavanja problema, održavanja i zamjene.

  • Minimizira potrebnu obuku i pomaže u sprječavanju pogrešaka
  • Radi putem NFC-a, čak i kada su uređaji isključeni
  • Besprijekorno povezuje Belimo uređaje s digitalnim ekosustavom za pametnije upravljanje zgradama

 

Belimo M600 mikročip

Integrirano u naše uređaje kako bi se omogućile napredne operacije:

  • Poboljšana kontrola motora (INFORM-Drive prof. Schrödla), osiguravajući rad s niskom razinom buke i učinkovito upravljanje energijom
  • Trendovi uživo
  • Povratna informacija o položaju za svaki pogon, čak i kada je zupčanik isključen

 

LED indikatori

Ugrađen u aktuatore i osjetnike, pružajući vam trenutnu vizualnu povratnu informaciju o statusu uređaja. Ova značajka omogućuje trenutni pregled statusa vašeg sustava, bez potrebe za nagađanjem.

  • Isključeno, znači da nema napajanja
  • Uključeno, znači da je uključeno i operativno
  • Treptanje, znači da provjerite aplikaciju za detalje

 

Električna sučelja

Po prvi put, kabeli i terminali mogu se odvojiti od uređaja radi praktičnijeg rukovanja. 

  • Sustav poluga bez alata pojednostavljuje ožičenje
  • Dizajnirano za maksimalnu udobnost tijekom instalacije i održavanja

Najvažniji novi proizvodi

GM pogon zaklopke bez sigurnosne funkcije, 40 Nm / 360 inč funti (sada dostupan)

  • Energetska učinkovitost: pogon koristi samo 2 W u radu i 0,2 W u stanju pripravnosti, što je 75% manje energije od prethodnih modela.
  • Super fleksibilno: aplikacija Belimo Assistant 2 omogućuje vam brzo i jednostavno podešavanje upravljačkih signala, vremena rada i pomoćnih sklopki.

  • Pristup naprednijim operacijama: trendovi uživo.
  • Kompatibilno s prethodnim verzijama: besprijekorno se uklapa u postojeće sustave.
  • Saznajte više

Motorizirani leptirasti ventil s GR pogonom (1. kvartal 2027.)

  • Dizajn koji štedi energiju: 70% manja potrošnja energije u stanju pripravnosti u odnosu na prethodne modele.

  • Prilagođeno vašim potrebama: jednostavno prilagodite upravljačke signale i prilagodite vrijeme rada.

  • Jasna povratna informacija: leptirasti ventili opcionalno dolaze s jednostavnim integriranim pomoćnim sklopkama koje pružaju povratnu informaciju o tome je li ventil potpuno otvoren ili zatvoren. Može se postaviti da se aktivira na određenim pozicijama. 
  • Kompatibilno: radi s postojećim leptirastim ventilima DN 25…80 ili 1...3”.
  • Saznajte više o leptirastim ventilima

Osjetnici diferencijalnog tlaka zraka (4. kvartal 2026.)

  • Prošireni raspon: sada uključuje model od 500 Pa uz postojeće verzije od +/- 150, 2500 i 7000 Pa.

  • Visoka preciznost: omogućuje točna očitanja čak i pri niskim tlakovima.

  • Jednostavno praćenje i održavanje: dizajn prilagođen korisniku i povezivost aplikacija pojednostavljuju praćenje i smanjuju operativne troškove.

  • Opcije: funkcija automatskog nuliranja, TFT zaslon, analogni ili bus izlazi, verzija s dva osjetnika.

  • Saznajte više

QR pogon (450 Nm / 4000 inč funta) i YR pogon (700 Nm / 6200 inč funta) za leptiraste ventile (4. kvartal 2026.)

  • Iznimna učinkovitost: do 80% niža potrošnja energije u usporedbi s tipičnim tržišnim alternativama od 300 W.
  • Pouzdana preciznost:snažan mikročip osigurava točan i dosljedan rad ventila.
  • Produžena trajnost: unutarnji pametni grijač sprječava kondenzaciju, što pomaže produžiti vijek trajanja proizvoda.
  • Saznajte više o leptirastim ventilima
Pretplatite se na naš bilten

Building Tomorrow: trendovi koji transformiraju industriju grijanja, ventilacije i klimatizacije

Globalni megatrendovi mijenjaju zgrade i industriju grijanja, ventilacije i klimatizacije. Ti trendovi uključuju klimatske promjene, nedostatak kvalificiranih radnika, umjetnu inteligenciju i povezivost.

Saznajte kako će te sile utjecati na automatizaciju zgrada. 

  • Istražite ključne trendove koji oblikuju sustave grijanja, ventilacije i klimatizacije do 2050. godine.