Új Digitális Generáció - a HVAC jövője megérkezett.

Úttörő új termékek, amelyek az Ön igényei alapján készültek.

Ahogy a HVAC-eszközök és -rendszerek egyre inkább csatlakoznak egymáshoz, a kezelésük is egyre igényesebbé válik. Ugyanakkor a szakképzett szakemberek hiánya az egész iparágban változásokat idéz elő, és felgyorsítja a felhasználóbarát technológiák iránti igényt.

E kihívásoknak való megfelelés érdekében a Belimo a terepi eszközök új generációját fejlesztette ki, amelyek segítenek Önnek az élen járni. Az intuitív kialakítás és az intelligens funkciók kombinálásával minden eddiginél könnyebben elérhetővé teszik az energiahatékony épületirányítást – függetlenül attól, hogy milyen összetett feladatokkal kell szembenéznie.

Készen áll arra, hogy jövőbiztossá tegye a HVAC- és épületfelügyeleti rendszerét? 

Nézze meg a videót, hogy megismerje, hogyan teszik ezek az innovációk intelligensebbé, könnyebben kezelhetővé és felkészültté az Ön HVAC-rendszerét.

Ez az Ön pillanata – és ezek az új termékek teszik ezt lehetővé:

  • Vészállás funkció nélküli GM zsaluhajtómű, 40 Nm / 360 hüvelyk font
  • Motorizált pillangószelep GR hajtóművel
  • Levegő nyomáskülönbség-érzékelők
  • QR hajtómű (450 Nm / 4000 hüvelyk font) és YR hajtómű (700 Nm / 6200 hüvelyk font) pillangószelepekhez

Új termékeink kiemelkedő jellemzői

Új terepi eszközeink jelentős előrelépést jelentenek. Az egyszerű beszerelésre, konfigurálásra és karbantartásra összpontosítva fejlesztették ki őket, emellett rugalmas csatlakoztathatóságot és fokozott energiahatékonyságot biztosítanak. Ezeket a fejlesztéseket a következő közös jellemzők vezérlik:

Belimo Assistant 2 alkalmazás

A díjnyertes alkalmazás az Ön mindenre kiterjedő eszköze a Belimo termékek teljes életciklusának kezeléséhez – a beszereléstől és üzembe helyezéstől a hibaelhárításig, karbantartásig és cseréig.

  • Minimalizálja a képzési igényeket és segít megelőzni a hibákat
  • NFC-n keresztül akkor is működik, ha az eszköz ki van kapcsolva
  • Zökkenőmentesen csatlakoztatja a Belimo eszközöket a digitális ökoszisztémához az intelligensebb épületfelügyelet érdekében

 

Belimo M600 microchip

Integrálva van az eszközeinkbe, hogy lehetővé tegye a fejlett műveleteket:

  • Továbbfejlesztett motorvezérlés (INFORM- hajtómű Prof. Schrödltől), amely alacsony zajszintű működést és hatékony energiagazdálkodást biztosít
  • Élő adatok
  • Pozíció visszajelzés minden hajtóműhöz, még akkor is, ha a fogaskerék szétkapcsolt

 

LED jelzések

A hajtóművekbe és érzékelőkbe beépítve azonnali vizuális visszajelzést ad az eszköz állapotáról. Ez a funkció azonnal láthatóvá teszi a rendszer állapotát, és nincs szükség találgatásra.

  • Ki, azaz nincs tápellátás
  • Be, azaz áram alatt és működőképes
  • Villanás, ekkor ellenőrizze az alkalmazást a részletekért

 

Elektromos illesztőfelületek

A kábelek és a csatlakozó terminálok most először leválaszthatók az eszközről a kényelmesebb kezelés érdekében. 

  • A szerszám nélküli kézikarrendszer egyszerűsíti a kábelezést
  • A telepítés és karbantartás során maximális kényelmet biztosít

Az új termékek kiemelkedő jellemzői

Vészállás funkció nélküli GM zsaluhajtómű, 40 Nm / 360 hüvelyk font (most kapható)

  • Energiahatékonyság: A hajtómű mindössze 2 W-ot fogyaszt működés közben és 0.2 W-ot készenléti állapotban, ami 75%-kal kevesebb energiát jelent, mint a korábbi modellek.
  • Szuper rugalmas: A Belimo Assistant 2 alkalmazás lehetővé teszi a vezérlő jelek, a futásidők és a segédkapcsolók gyors és egyszerű beállítását.

  • Fejlettebb funkciók elérése: Élő trendek.
  • Visszafelé kompatibilis: Zökkenőmentesen illeszkedik a már meglévő rendszerekhez.
  • Tudjon meg többet

Motorizált pillangószelep GR hajtóművel (Q1/2027)

  • Energiatakarékos kialakítás: 70%-kal kevesebb készenléti energiafelhasználás a korábbi modellekhez képest.

  • Az Ön igényeihez igazítva: Könnyen beállíthatja a vezérlő jeleket és testre szabhatja a futásidőket.

  • Egyértelmű visszajelzés: A pillangószelepek opcionálisan felhasználóbarát , beépített segédkapcsolókkal is rendelhetők, amelyek visszajelzést adnak arról, hogy a szelep teljesen nyitva vagy zárva van-e. Beállítható, hogy meghatározott helyzetekben aktiválódjon. 
  • Kompatibilitás: Meglévő DN 25...80 vagy 1...3" pillangószelepekkel működik.
  • Tudjon meg többet a pillangószelepekről

Légnyomás-különbség érzékelők (Q4/2026)

  • Kibővített tartomány: A meglévő +/- 150, 2500 és 7000 Pa-s változatok mellett mostantól egy 500 Pa-os modell is elérhető.

  • Nagy pontosság: Pontos leolvasás még alacsony nyomáson is.

  • Egyszerű felügyelet és karbantartás: A felhasználóbarát kialakítás és az alkalmazáscsatlakozás leegyszerűsíti a felügyeletet és csökkenti az üzemeltetési költségeket.

  • Lehetőségek: Automatikus nullázási funkció, TFT-kijelző, analóg vagy busz kimenetek, kettős érzékelős változat.

  • Tudjon meg többet

QR hajtómű (450 Nm / 4000 hüvelyk font) és YR hajtómű (700 Nm / 6200 hüvelyk font) pillangószelepekhez (2026. 4. né.)

  • Kivételes hatékonyság: Akár 80%-kal alacsonyabb energiafogyasztás a tipikus 300 W-os piaci alternatívákhoz képest.
  • Megbízható pontosság: A nagy teljesítményű mikrochip biztosítja a szelep pontos és egyenletes működését.
  • Meghosszabbított tartósság: A belső intelligens fűtőberendezés megakadályozza a páralecsapódást, így meghosszabbítja a termék élettartamát.
  • Tudjon meg többet a pillangószelepekről
Iratkozzon fel hírlevelünkre

A holnap építése: A HVAC-ipart átalakító trendek

A globális megatrendek megváltoztatják az épületeket és a HVAC-ipart. Ezek a trendek közé tartozik az éghajlatváltozás, a szakképzett munkaerő hiánya, a mesterséges intelligencia és az összekapcsolhatóság.

Ismerje meg, hogyan hatnak ezek az erők az épület automatizálásra. 

  • Fedezze fel a 2050-ig a HVAC-technológiát alakító legfontosabb trendeket.

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)