Nije potrebno zaštitno
kućište.

  1. Početna stranica
  2. Novosti
  3. HVAC osjetnici kvalitete zraka za zdravu i učinkovitu unutarnju klimu

Sobne upravljačke jedinice s virtualnim zaslonom – puni pristup, nije potrebno zaštitno kućište.

Sobne upravljačke jedinice s virtualnim zaslonom idealne su za sobe s otvorenim pristupom javnosti. Intuitivna aplikacija Belimo Display App omogućuje podešavanje zadane vrijednosti na licu mjesta bez potrebe za zaslonom na samoj sobnoj jedinici. Pristup je opcionalno moguće ograničiti četveroznamenkastim kodom.

Kupite sobne upravljačke jedinice s virtualnim zaslonom

Zašto vaša sobna upravljačka jedinica ne treba zaštitno kućište

Klasične sobne upravljačke jedinice imaju nekoliko velikih nedostataka, posebno kada ih je potrebno zaštititi od neovlaštenog pristupa. Belimo ima rješenje za zračne luke, druge javne zgrade i učionice. Naša sobna upravljačka jedinica s virtualnim zaslonom ne zahtijeva pravi zaslon. Njome upravljate pomoću aplikacije Belimo Display App izravno putem vašeg pametnog telefona. Pristup je zaštićen četveroznamenkastim kodom – stoga nema potrebe za dodatnim kućištem za zaštitu od neovlaštenog pristupa.

Koje su prednosti u usporedbi s dodatnim kućištem?

  • Točno mjerenje, bez pogrešnih rezultata mjerenja zbog zaštitnog kućišta
  • Nije potreban ključ
  • Jednostavno rukovanje za ovlaštene osobe
  • Elegantna, jednostavna, jedva primjetna sobna upravljačka jedinica
  • Brza i jednostavna montaža. Bez dodatnih troškova zbog dodatnog kućišta i njegove montaže

 

 

 

Nema optimalne klime u prostoriji, ili je prehladno ili pretoplo.

Sobne upravljačke jedinice sa zaštitnim kućištem mogu dati pogrešne rezultate mjerenja. U najgorem slučaju, mjerne vrijednosti uvelike odstupaju od vrijednosti u prostoriji i negativno utječu na kvalitetu unutarnjeg zraka. Naše sobne upravljačke jedinice izravno mjere klimu u prostoriji, a ne klimu u zaštitnom kućištu. Stoga osiguravaju ugodan unutarnji zrak na temelju točnih mjernih vrijednosti.

Gdje je ključ zaštitnog kućišta?

Za većinu zaštitnih kućišta potreban je ključ. To znači da je pristup moguć samo ovlaštenim osobama. Sa sobnom upravljačkom jedinicom s virtualnim zaslonom marke Belimo više nema potrebe za kućištem niti traženja ključeva.

Rukovanje sa zaštitnim kućištem previše je komplicirano.

Stalno otvaranje kućišta radi podešavanja temperature može biti zamorno i dugotrajno. Aplikacija Belimo Display App s virtualnim zaslonom omogućuje jednostavnu i brzu regulaciju temperature bez potrebe za otvaranjem kućišta.


 

Kupiti sobnu upravljačku jedinicu jednostavne estetike i zatim je sakriti ispod zaštitnog kućišta?

Zaštitna kućišta često su prevelika za sobnu upravljačku jedinicu jer moraju osigurati cirkulaciju zraka. Međutim, to utječe i na izgled i na funkcionalnost. Zahvaljujući rješenju tvrtke Belimo sobna upravljačka jedinica ne mora biti skrivena ispod zaštitnog kućišta. Naša jedinica izgleda elegantno i jednostavno te se savršeno uklapa u svaki zid. Jeste li znali da su naše sobne upravljačke jedinice osvojile nagradu za dizajn RedDot Design Award 2022.?

Skupo kućište i još morate pronaći nekoga da ga montira?

Zaštitno kućište od akrilnog stakla je skupo i mora ga postaviti kvalificirano osoblje. Zašto jednostavno ne odbaciti zaštitno kućište? Sobne upravljačke jedinice s virtualnim zaslonom marke Belimo jednostavno se montiraju i ne zahtijevaju zaštitno kućište. Jednostavno očitajte i podesite vrijednosti pomoću standardnog pametnog telefona.

 

Bezvremenski minimalistički dizajn.

Sobne upravljačke jedinice bez zaslona marke Belimo oduševljavaju svojom estetikom, bezvremenskim dizajnom i malom dubinom od 13 do 23 mm, ovisno o vrsti osjetnika. Sobne jedinice moguće je besprijekorno integrirati u postojeće regulatore treće strane. Odlikuje ih brza montaža bez alata, kao i visoka dugotrajna točnost mjerenja i kratko vrijeme odziva.

  • Ugradnja sobnih osjetnika i sobnih upravljačkih jedinica marke Belimo

Jasan prikaz i intuitivno rukovanje – aplikacija Belimo Display App

Aplikacija Belimo Display App predstavlja najinovativniji način pristupa sobnim upravljačkim jedinicama marke Belimo. Pomoću intuitivne aplikacije za krajnjeg korisnika možete prikazati sobne vrijednosti i podesiti zadane vrijednosti, a da sobnoj jedinici za to nije potreban zaslon. Zahvaljujući komunikaciji putem NFC-a (eng. near field communication – komunikacija bliskog polja), treće strane ne mogu pristupiti podacima presudnima za sigurnost.

  • Kompatibilno s najnovijom generacijom aktivnih Belimo sobnih osjetnika i jedinica za rukovanje
  • Optimalna zaštita od pristupa pomoću četveroznamenkastog koda
  • Prikaz koncentracije CO2 s prilagodljivom funkcijom semafora
  • Google Play
  • App Store
  • Flyer – Belimo Display App (pdf - 1015 KB)

Belimo Assistant App

Aplikacija Belimo Assistant App omogućuje stalnu punu transparentnost aktivnih sobnih jedinica marke Belimo, njihovih postavki i radnih podataka. Osim toga, omogućuje bežično i učinkovito puštanje u pogon, kontrole rada i dijagnostiku za najnoviju generaciju sobnih jedinica. Jednostavna je i spremna za uporabu u bilo koje vrijeme.

  • Postavite i prikažite radne podatke i parametre za određeni uređaj
  • NFC prijenos podataka s odspojenim sobnim jedinicama ili tijekom rada
  • Dijagnostička stranica: informacije o statusu uređaja
  • Slanje radnih podataka i podataka o postavkama izravno s uređaja putem e-pošte, WhatsApp-a, SMS-a itd.
  • Google Play
  • App Store
  • Puštanje u rad bez napona pomoću aplikacije Belimo Assistant App

Sobne upravljačke jedinice

Radne sobne jedinice s virtualnim zaslonom

  • Prikaži proizvode

Sobne upravljačke jedinice

Sobne upravljačke jedinice s ePapir dodirnim zaslonom

  • Prikaži proizvode

Sobne jedinice

Sobne upravljačke jedinice s BACnet MS/TP, Modbus RTU

  • Prikaži proizvode