Dizajnirani za vrhunske performanse

Upravljačke jedinice za prodajne prostore
  1. Početna stranica
  2. Novosti

HVAC osjetnici kvalitete zraka za zdravu i učinkovitu unutarnju klimu

Naši HVAC osjetnici kvalitete zraka nude točna mjerenja te estetski i bezvremenski dizajn za arhitekte, instalaterima brzu instalaciju, integratorima sustava jednostavno puštanje u rad putem pametnog telefona, a stanarima udobnu i zdravu klimu u prostoriji. Sa ili bez ePapir dodirnog zaslona, oni prate i kontroliraju više parametara potrebnih za udobnost i sigurnost u zatvorenom prostoru, uključujući temperaturu, vlažnost i razine CO2. Sobne upravljačke jedinice s virtualnim zaslonima omogućuju potpuno i jednostavno upravljanje bez brige o neovlaštenom pristupu.

Sobne upravljačke jedinice s virtualnim zaslonom – puni pristup, nije potrebno zaštitno kućište

Sobna upravljačka jedinica s virtualnim zaslonom idealno je rješenje za zračne luke, druge javne zgrade i učionice. Ne zahtijeva zaslon i njome se može upravljati izravno putem pametnog telefona pomoću aplikacije Belimo Display App. Pristup je zaštićen četveroznamenkastim kodom – stoga nema potrebe za dodatnim kućištem radi zaštite od neovlaštenog pristupa. Koje su prednosti u usporedbi s dodatnim kućištem? Točno mjerenje, bez pogrešnih rezultata mjerenja zbog zaštitnog kućišta, bez potrebe za ključem, jednostavno rukovanje za ovlaštene osobe, elegantna, jednostavna, jedva primjetna sobna upravljačka jedinica te brza i jednostavna montaža – dakle, bez dodatnih troškova.

  • Radne sobne jedinice s virtualnim zaslonom

Izdizanje iznad izazova vezanih za dizajn

Razvoj sobnih osjetnika koji zadovoljavaju višestruke zahtjeve vezano za točnost, brzinu i svestranost diljem svijeta složen je zadatak. To zahtijeva temeljito planiranje pri razvoju jedinice kako bi se uklonili potencijalni unutarnji izvori pogrešaka, a istodobno kompenzirale vanjske fluktuacije. Jedan primjer kako se ističemo u razvoju snažnih, pouzdanih sobnih osjetnika je prevladavanje izazova vezanih za dizajn kako bismo osigurali precizno mjerenje temperature. 

  • Razvoj sobnih osjetnika

Važnost praćenja razine CO2 u zatvorenim prostorima škola

Praćenje razine CO2 u učionicama ključno je za održavanje zdravog okruženja za učenje. Visoke koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) mogu imati štetne učinke na učenike, utječući na kognitivne funkcije, razinu energije i opću dobrobit. Brojne studije pokazale su da su razine CO2 u zatvorenom prostoru iznad 1000 ppm povezane sa smanjenim kognitivnim učinom. Učenici mogu imati poteškoća s koncentracijom, oslabljenim donošenjem odluka i smanjenim vještinama rješavanja problema, a sve to može spriječiti akademski napredak. Nadalje, visoke koncentracije CO2 mogu pogoršati probleme s disanjem, uzrokovati glavobolje i potaknuti umor.

Redovito praćenje CO2 u zatvorenom omogućuje upraviteljima objekata da prepoznaju probleme s ventilacijom, što im pomaže u donošenju informiranih odluka prilikom poduzimanja mjera za poboljšanje kvalitete zraka za učenike.

  • Praćenje razine ugljikovog dioksida u školama

Besprijekorna integracija i maksimalna kompatibilnost

Sobni osjetnici Belimo mogu se besprijekorno integrirati u sustave upravljanja zgradama koristeći BACnet MS/TP, Modbus RTU ili MP-Bus protokole, pojednostavljujući postupke puštanja u rad i instalacije uz uštedu vremena za ožičenje. Osim toga, osjetnici su opremljeni pomoćnim digitalnim ulazom, koji omogućuje povezivanje i nadzor osjetnika i prekidača trećih strana (kao što su prozorski alarmi i detektori zauzetosti). Ulazne vrijednosti se prenose pomoću BACnet MS/TP, Modbus RTU ili MP-Bus protokola, osiguravajući besprijekornu integraciju i kompatibilnost s različitim sustavima upravljanja zgradama.

Puštanje u rad nadohvat ruke

Belimo Assistant App nudi transparentnost rada kada se koristi s Belimo sobnim osjetnicima koji imaju integriranu komunikaciju bliskog polja (NFC). S pametnim telefonom, Belimo Assistant App omogućuje brzo i jednostavno programiranje, puštanje u rad i otklanjanje problema čak i bez napajanja. Nadalje, brojni dijagnostički parametri prikazuju kako jedinica međudjeluje sa sustavom tijekom rada. Ako je potreban servis, na brzinu se može izraditi analiza kvara.

Još jedna prednost NFC tehnologije je brzo puštanje u rad. Za puštanje u rad novog hvac osjetnika kvalitete zraka, jednostavno kopirajte postavke s prethodno postavljenog sobnog osjetnika i zalijepite ih u novi osjetnik. Time se uvelike smanjuje vrijeme potrebno za puštanje u rad.

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Kratke upute
  • Videozapisi s uputama
  • Saznajte više o Belimo Assistant 2
Kupi sada

Potpuno Belimo iskustvo

Kompletan asortiman naših sobnih jedinica

  • Udoban i zdrav unutarnji zrak zahvaljujući sobnim osjetnicima i sobnim upravljačkim jedinicama

Naši doprinosi kvaliteti unutarnjeg zraka

  • Rješenja za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju za zdravi unutarnji zrak i energetsku učinkovitost

Sedam ključnih čimbenika za zdrav unutarnji zrak

  • Belimovih sedam ključnih čimbenika za zdrav unutarnji zrak