Zasnovano za vrhunsko zmogljivost

Nakup sobnih upravljalnih enot
  1. Domov
  2. Poudarki

Senzorji kakovosti zraka HVAC za zdravo in učinkovito klimo v zaprtih prostorih

Naši senzorji kakovosti zraka HVAC nudijo natančne meritve, estetsko in brezčasno konstrukcijo za arhitekte, hitro montažo za inštalaterje, enostaven zagon s pametnim telefonom za sistemske integratorje ter prijetno in zdravo klimo v zaprtih prostorih za uporabnike. Z zaslonom na dotik ePaper ali brez njega nadzorujejo in krmilijo več parametrov, potrebnih za udobje in varnost v zaprtih prostorih, vključno s temperaturo, vlažnostjo in ravnjo CO2. Sobne upravljalne enote z virtualnimi zasloni omogočajo popoln in enostaven nadzor brez skrbi zaradi nepooblaščenega dostopa.

Sobne upravljalne enote z virtualnim zaslonom – popoln dostop brez potrebe po zaščitnem ohišju

Sobna upravljalna enota z virtualnim zaslonom je idealna rešitev za letališča, druge javne zgradbe in učilnice. Ne potrebuje zaslona, upravljate pa jo lahko neposredno s pomočjo pametnega telefona z aplikacijo Belimo Display App. Dostop je zaščiten s štirimestno kodo – zato ni potrebe po dodatnem ohišju za zaščitno pred nepooblaščenim dostopom. Kakšne so prednosti v primerjavi z dodatnim ohišjem? Natančne meritve brez potvarjanja zaradi zaščitnega ohišja, ključ ni potreben, preprosto upravljanje za pooblaščene osebe, privlačna, preprosta sobna upravljalna enota, ki je skoraj neopazna, hitra in preprosta montaža – kar pomeni, da ni dodatnih stroškov.

  • Sobne operacijske enote z virtualnim zaslonom

Premagovanje konstrukcijskih izzivov

Konstruiranje sobnih senzorjev, ki izpolnjujejo številne zahteve glede natančnosti, hitrosti in vsestranskosti po vsem svetu, je zapletena naloga. Zahteva temeljito načrtovanje, da se odpravijo morebitni notranji viri napak in izravnajo zunanja nihanja. Eden od primerov, kako blestimo pri izdelavi visoko zmogljivih in zanesljivih sobnih senzorjev, je premagovanje konstrukcijskih izzivov za zagotavljanje natančnega merjenja temperature. 

  • Konstrukcija sobnih senzorjev

Pomen nadzora ravni CO2 v šolah

Nadzor ravni CO2 v učilnici je ključnega pomena za ohranjanje zdravega učnega okolja. Visoke koncentracije ogljikovega dioksida (CO2) imajo lahko škodljive učinke na učence, saj vplivajo na kognitivne funkcije, raven energije in splošno počutje. Številne študije so pokazale, da so ravni CO2 v zaprtih prostorih, ki presegajo 1000 ppm, povezane z zmanjšano kognitivno zmogljivostjo. Učenci imajo lahko težave s koncentracijo, slabše sprejemajo odločitve in slabše rešujejo probleme, kar lahko ovira njihov učni napredek. Visoke koncentracije CO2 lahko poleg tega poslabšajo težave z dihali in povzročijo glavobol ter utrujenost.

Reden nadzor CO2 v zaprtih prostorih omogoča upravljavcem objektov prepoznati težave s prezračevanjem, kar jim pomaga pri sprejemanju premišljenih odločitev o ukrepih za izboljšanje kakovosti zraka za učence.

  • Nadzor ravni ogljikovega dioksida v šolah

Popolna integracija in maksimalna združljivost

Sobne senzorje Belimo je mogoče brez težav integrirati v sisteme za upravljanje zgradb z uporabo protokolov BACnet MS/TP, Modbus RTU ali MP-Bus, kar poenostavi postopke zagona in montaže ter prihrani čas pri ožičenju. Senzorji so poleg tega opremljeni s pomožnim digitalnim vhodom za priključitev in nadzor senzorjev in stikal drugih proizvajalcev (npr. okenskih alarmov in detektorjev prisotnosti). Vhodne vrednosti se oddajajo z uporabo protokolov BACnet MS/TP, Modbus RTU ali MP-Bus, kar zagotavlja popolno integracijo in združljivost z različnimi sistemi za upravljanje zgradb.

Zagon na dosegu roke

Aplikacija Belimo Assistant App omogoča pregledno upravljanje, ko se uporablja v kombinaciji s sobnimi senzorji Belimo, ki podpirajo komunikacijo s tehnologijo NFC. V kombinaciji s pametnim telefonom aplikacija Belimo Assistant App omogoča hitro in enostavno programiranje, zagon in odpravljanje težav tudi brez napajanja. Poleg tega številni diagnostični parametri kažejo, kako enota med delovanjem sodeluje s sistemom. Če je potreben servis, je mogoče hitro izpisati analizo napak.

Dodatna prednost tehnologije NFC je hiter zagon. Za zagon novega senzorja kakovosti zraka HVAC preprosto kopirajte nastavitve predhodno nastavljenega sobnega senzorja in jih uporabite za novi senzor. To zelo skrajša čas, potreben za zagon.

  • Trgovina App Store
  • Trgovina Google Play
  • Windows Installer
  • Hitra navodila
  • Videoposnetki z navodili
  • Izvedite več o Belimo Assistant 2
Kupi zdaj

Popolna izkušnja Belimo

Celotna ponudba naših sobnih enot

  • Udoben in zdrav zrak v notranjosti s sobnimi senzorji in sobnimi upravljalnimi enotami

Naš prispevek h kakovosti zraka v notranjosti

  • Zdrav zrak v notranjosti in energetsko učinkovite rešitve za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo

Sedem ključnih elementov zdravega zraka v notranjosti

Povezava med načrtovanjem, montažo, delovanjem in vzdrževanjem vašega sistema HVAC je bistvenega pomena za izboljšanje kakovosti zraka v notranjosti. Belimo je opredelil sedem ključnih dejavnikov za zagotavljanje zdravega zraka v stavbah. 
 

Preberite, kako izboljšati kakovost zraka v notranjosti:

  • Belimovih sedem ključnih elementov za zdrav zrak v notranjosti