Tapasztalja meg az egyszerű telepítést

  1. Kezdőlap
  2. CESIM

Beszerelés

Tapasztalja meg az egyszerű telepítést

Az egyszerű beszereléssel és gyors üzembe helyezéssel időt takaríthat meg. Az érzékelők egyedi, szerszámot nem igénylő burkolata, illetve az eszközök okostelefonnal történő, papírmentes üzembe helyezése, csupán két példa arra, hogy milyen jelentősen csökkenthető a beszerelési idő. A Belimo a legátfogóbb termékválasztékot biztosítja ehhez, ideértve a retrofit alkalmazásokat is - így biztosítja a lehető leggyorsabb szállítást a kívánt telepítési helyre.

Időben szállítjuk, amire szüksége van

A Belimo a legátfogóbb termékválasztékot biztosítja ehhez, ideértve a retrofit alkalmazásokat is - így biztosítja a lehető leggyorsabb szállítást a kívánt telepítési helyre.
A meglévő HVAC-berendezések korszerűsítése vagy utólagos felszerelése további kihívásokat jelent, különösen, ha az épület részben vagy teljesen lakott. Ezekben a helyzetekben a gyors és egyszerű telepítés döntő fontosságú, és a komponensek megválasztása kritikus lehet. Az új eszközöknek meglévő rendszerbe történő integrálásának szükségessége gyakran kompatibilitási problémákat okozhat, amelyek jelentős késéseket eredményezhetnek. Ennek egyik megoldása, ha olyan termékeket választunk, amelyek „retrofit készleteket" (utólagosan felszerelhető készleteket) kínálnak, és amelyeket kifejezetten arra terveztek, hogy közvetlen mechanikai kapcsolatot biztosítsanak az új és a régi komponensek között. 

  • RetroFIT+

Könnyű üzembe helyezés

A hajtóművek egyszerűen, okostelefonnal üzembe helyezhetők és egyszerű a hibaelhárítás is. Az NFC (rövid hatótávú kommunikáció) lehetővé teszi az okostelefon által támogatott konfigurálást akkor is, ha a hajtóművet nem csatlakoztatta az elektromos hálózathoz.
Az okostelefonok új lehetőségeket nyitnak a gyors paraméterezéshez és üzembe helyezéshez, valamint a telepítést követő hibaelhárítás és felügyelet számára. Számos Belimo eszköz rendelkezik rövid hatótávú kommunikációval (NFC), amely lehetővé teszi egy megfelelő leolvasó - például az okostelefon - számára ezen eszközök lekérdezését és konfigurálását további eszközök használata nélkül. Fontos, hogy ez a rendszer elektromágneses indukciót használ a komponens NFC illesztőfelületének tápellátására, lehetővé téve a hozzáférést be- és kikapcsolt állapotban egyaránt. A Belimo Assistant mobilalkalmazással együtt az NFC kiterjedt konfigurálási, diagnosztikai és üzembe helyezési eszközöket biztosít, amelyek kényelmesen a felhasználó rendelkezésére állnak. Az automatikus frissítések biztosítják, hogy a legújabb készülékek támogatását, beleértve az újonnan hozzáadott funkciókat is, garantálva ezáltal az eszközök közötti közvetlen kommunikációt.

  • Belimo Assistant 2

Tudjon meg többet Joe-tól a felhőalapú üzembe helyezésről

A telepítés leginkább időigényes fázisa az üzembe helyezés és a különböző gyártóktól származó eszközök harmonikus összehangolása. A felhőalapú üzembe helyezés új lehetőségeket nyit meg a gyors paraméterezés és üzembe helyezés számára, valamint a telepítést követő hibaelhárításhoz és felügyelethez.

  • Cloud Commissioning (pdf - 1,55 MB)

Beszerelés egy pattintással

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálja, rápattintható fedéllel, amely egyszerű beszerelést tesz lehetővé, miközben IP65 / NEMA 4X védelmet nyújt.

  • Érzékelők
  • Érzékelő beszerelése

Ismerje meg David segítségével, milyen egyszerű a Belimo érzékelők beszerelése

A beszerelési idő számít, különösen, ha figyelembe vesszük az érzékelő beszerelésének átlagos költségeit, ideértve a termékek és tartozékok keresésére fordított időt, az anyagköltségeket, valamint a beszerelést és az üzembe helyezést. 
A Belimo érzékelők egyedi kialakítása könnyű telepítést és zökkenőmentes integrációt tesz lehetővé, csökkenti a költségeket és biztosítja a rendszer optimális teljesítményét. 
Ügyfeleink beszámolója szerint jelentős munka- és beszerelési költségeket takaríthatnak meg a Belimo érzékelők használatával, ami egyes esetekben akár 50% is lehet.

  • Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap (pdf - 1,04 MB)

Tudjon meg többet az érzékelők integrációs módszereiről Dave-től

Történetek

Retrofit

A legintelligensebb pillangószelep hajtómű biztosítja a hűtött víz és a vízoldal takarékos és megbízható integrálását.

  • Olvasson tovább

Pillangószelep

A 2017 májusában a SwissCo Services gyártóüzemében üzembe helyezett, felújított HVAC-rendszer 128 000 kWh energiamegtakarítást tett lehetővé 2017 májusa és augusztusa között.

  • Olvasson tovább

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)