Intelligens eszközök a gyorsabb retrofithez
Gyorsabban, mint valaha, juthat el a tervtől az engedélyezett hatókörig. Használja a RetroFIT+ eszközöket, hogy néhány óra alatt felmérje a helyzetet, zavarmentes diagnosztikával ellenőrizze az eredményeket, és konkrét méréseket határozzon meg egyértelmű cselekvési lépésekkel.
RetroFIT+ értékelő eszköz
Kizárólagos a RetroFIT+ partnerek számára — alakítsa át a meglévő épületadatokat néhány órán belül rangsorolt mérési listává, amely tartalmazza a megtakarításokat és a megtérülési tartományokat. Használja az érdekelt felek tájékoztatására.
1. lépés: Az energiafogyasztás megadása
Adja meg a HVAC-rendszer legfrissebb energiafogyasztási adatait, az üzemórákat és a helyszín alapvető adatait.
2. lépés: A jelenlegi rendszer felmérése
Elemezze a vezérlőrendszereket és a hidronikus rendszereket az alapállapotbeli problémák és a csúcsterhelés azonosítása érdekében.
3. lépés: A fejlesztési javaslatok áttekintése
Kapjon egy listát a mérésekről és a hozzájuk tartozó megtakarítási tartományokról. Közvetlenül alkalmazza, vagy szükség szerint módosítsa a hatályt és a feltételezéseket.
4. lépés: A befektetési becslések hozzáadása
Adja meg az intézkedésenkénti hozzávetőleges beruházási összeget a befektetés megtérülésének, a megtérülési pontnak és a belső megtérülési ráta tartományainak kiszámításához.
5. lépés: Döntéshozatalra kész jelentés létrehozása
Kapjon egy átfogó csomagot, amely részletesen bemutatja a várható energiamegtakarítást, a befektetés megtérülését, a megtérülési időt, a belső megtérülési rátát, az állásidőt és a kapcsolódó kockázatokat.
6. lépés: Letöltés és megosztás
Készítse el a jelentést a döntéshozók számára, beleértve az összes feltételezést és egy megjegyzést a nem additív tartományokról.
7. lépés: A projekt elnyerése és megvalósítása
A jelentésből térjen át a szabványosított megvalósításra, trendalapú átadással.
További erőforrások
RetroFIT+ Diagnosztikai készlet
Kizárólagosan a RetroFIT+ partnerek számára — nem invazív, ideiglenes diagnosztika, amely három héten belül megerősíti a retrofit lehetőségét és meghatározza az új terhelési profilt.
1. lépés: Értékelés a RetroFIT+ értékelő eszközzel
Határozzuk meg a kiindulási állapotot, tűzzük ki a célokat, és válasszuk ki a lehetséges intézkedéseket.
2. lépés: A RetroFIT+ diagnosztikai készlet helyszíni beszerelése
A rögzíthető érzékelők és Gateway-ek beszerelése minimális zavarral jár; a beszerelés munkaidőn kívül is lehetséges.
3. lépés: Az architektúra beállítása és két hétig tartó naplózás
Konfigurálja a pontokat az eszközben, ellenőrizze az adatok minőségét, majd indítsa el a naplózást.
4. lépés: Adatok elküldése az automatikus jelentéskészítéshez
Az összegyűjtött adatokat nyújtsa be az alapvonal meghatározása, a célok kitűzése és a lehetséges intézkedések kiválasztása érdekében.
5. lépés: Részletes eredményjelentés készítése
Kapjon egy átfogó elemzést, amely rávilágít a rendszer gyenge pontjaira, a megtakarítási tartományokra, a méretoptimalizálás hatására, valamint az ajánlott fejlesztésekre.
6. lépés: Megosztás és döntéshozatal
Töltse le a jelentést, tájékoztassa a döntéshozókat, majd kezdje meg a végrehajtást.
RetroFIT+ Termék Kiváltó
Gyorsan megtalálhatja az elavult vagy meghibásodott hajtóművek, szelepek és érzékelők ideális pótalkatrészeit – legyen szó akár a Belimo-ról, akár más márkákról. Szellőztető vagy hidronikus alkalmazások, korszerűsítési projektek vagy rendszerfejlesztések esetén a RetroFIT+ eszköz a legmegfelelőbb Belimo-megoldást ajánlja a maximális megbízhatóság, teljesítmény és minőség biztosítása érdekében.
Adja meg a paramétereket, és azonnal megkapja a megfelelő pótalkatrészeket.
Hogyan kell...
Használja a szkennelés funkciót
Támogatás kérelem benyújtása
Terméknév keresése
Paraméterek keresése
Mérési adatok keresése
Belimo előadás: nyomásfüggetlen vs. nyomásfüggő
Fejlessze rendszerét nyomásfüggetlenné
Tegye alkalmassá a HVAC-rendszert az épület változó igényeire. A helyiségek felújításával, bővítésével vagy a használatuk megváltozásával a hidronikus rendszereknek megbízható térfogatáram szabályozásra van szükségük ahhoz, hogy a komfort szint magas maradjon, az energiafogyasztás pedig alacsony legyen.
A Belimo nyomásfüggetlen szelepmegoldása hozzájárul a hatékony energiaforgalmazáshoz, a stabil szabályozáshoz és a nagyobb átláthatósághoz. A nyomásfüggetlen gyors kompakt szelepektől kezdve a valós idejű áramlásméréssel ellátott nyomásfüggetlen elektronikus szabályozó golyóscsapig, valamint az energiaoptimalizálásra és -nyilvántartásra szolgáló Energy Valve-ig a Belimo a megfelelő megoldást kínálja a hidronikus teljesítmény javításához.
Letöltések
RetroFIT+ útmutatók és ellenőrzőlisták
RetroFIT+ útmutató
Útmutató
6,23 MBAlkalmazási könyv - Légkezelő egységek (AHU-k)
Alkalmazási könyv
9,41 MBBrosúra – Útmutató dokumentum a jobb beltéri levegőminőség érdekében
Brosúra
2,55 MBEgyedi adapteradatok rögzítése
Adatnaplózás a RetroFIT+ forgószelep adapterekhez
Adatgyűjtő űrlap forgószelep-konzolokhoz
1,11 MBAdatnaplózás a RetroFIT+ szabályozószelep adapterekhez
Adatgyűjtő űrlap szabályozószelep-konzolokhoz
950 kBRetroFIT+ ellenőrzőlista – Vizes alkalmazások
RetroFIT+ termék kiváltó eszköz ellenőrzőlistája – hidronikus alkalmazások
2,71 MBVállalati hírek és elemzések
BELIMO Building Tomorrow
Building Tomorrow: Az építő- és HVAC-ipart 2050-ig átalakító trendek
8,04 MBBrosúra - Az építési technológia hozzájárulása az ESG-célokhoz
Az építési technológia hozzájárulása az ESG-célokhoz
3,48 MBTest Overline
Test Link
Test Subtitle
This is to see if the push and publish link results in a localhot8080 broken link.
Text Component
Test the links