2. Érzékelők/Mérők
  3. Csőérzékelők (víz)

22WDP-131



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22WDP-131

22WDP-131

Nyomáskülönbség érzékelő folyadékhoz, 0...1 bar, 0...15 psi, Aktív, 4...20 mA

Listaár
571,00 €
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
A-22WP-A04

A-22WP-A04

Csőcsavarzat, Sárgaréz, Cső 6 mm G 1/4"-ra (külső menetes), 2 darabos készlet

Listaár: 59,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Csőcsavarzat, Rozsdamentes acél, Cső 6 mm G 1/4"-ra (külső menetes), 2 darabos készlet

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Csőcsavarzat, Sárgaréz, Cső 8 mm G 1/4"-ra (külső menetes), 2 darabos készlet

Listaár: 60,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Csőcsavarzat, Rozsdamentes acél, Cső 8 mm G 1/4"-ra (külső menetes), 2 darabos készlet

Listaár: 137,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Tartókeret 22WDP-...-hez, Fém

Listaár: 22,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Csatlakozókábel, 1.5 m, 22WP-.. / 22WDP-.. esetén

Listaár: 51,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Csatlakozókábel, 5 m, 22WP-.. / 22WDP-.. esetén

Listaár: 55,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Csőcsavarzat
Mért értékek
Nyomáskülönbség
Kimenő jel
4...20 mA
Nyomás mérési tartomány
0...1 bar
Nyomás mérési tartomány
0...15 psi
Áramkimenet [tartomány]
1x 4...20 mA, max. ellenállás 900 Ω

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)