22WP-137



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22WP-137

22WP-137

Nyomásérzékelő folyadékokhoz, 0...16 bar, 0...230 psi, Aktív, 4...20 mA

Listaár
179,00 €
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Szűkítő adapter, G 1/4" (belső menetes) G 1/2"-ra (külső menetes)

Listaár: 18,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Csatlakozókábel, 1.5 m, 22WP-.. / 22WDP-.. esetén

Listaár: 51,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Csatlakozókábel, 5 m, 22WP-.. / 22WDP-.. esetén

Listaár: 55,60 €
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
DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Csőcsavarzat
Mért értékek
Relatív nyomás
Kimenő jel
4...20 mA
Nyomás mérési tartomány
0...16 bar
Nyomás mérési tartomány
0...230 psi
Áramkimenet [tartomány]
1x 4...20 mA, max. ellenállás 500 Ω

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)