2. Érzékelők/Mérők
  3. Kültéri érzékelők (levegő)

01UT-1B0X



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
01UT-1B0X

01UT-1B0X

Kültéri hőmérséklet-érzékelő passzív, Pt1000, Kültéri szenzor, Szonda hossza 25 mm, Szonda átmérője 6 mm

Mellékelt alkatrészek: szerelőkeret, tiplik, csavarok

Listaár
58,20 €
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.

Listaár: 44,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
Hőmérséklet
Kimenő jel
Pt1000
Passzív hőmérséklet kimenő jele
Pt1000
Szonda hossza
25 mm

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)