2. Érzékelők/Mérők
  3. Légcsatorna-érzékelők (levegő)

22ADP-15QB



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22ADP-15QB

22ADP-15QB

Légnyomáskülönbség-érzékelő, -150...250 Pa, Auto-Nulla, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Mellékelt alkatrészek: szerelőkeret, 2 m-es PVC cső, 2 légcsatorna-csatlakozó (műanyag), csavarok, tartalék tömszelence

Listaár
399,00 €
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés

Archív
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
A-22AP-A02

A-22AP-A02

Légcsatorna-csatlakozó, L 21 mm, fém, Csőcsatlakozás 5 mm

Listaár: 9,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Légcsatorna-csatlakozó, L 81 mm, fém, Csőcsatlakozás 5 mm

Listaár: 12,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22AP-A08

A-22AP-A08

Légcsatorna csatlakozó készlet, PVC cső 2 m, 2x légcsatorna-csatlakozó (műanyag) 22ADP-...-hez

Listaár: 6,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-AC-L200

EXT-AC-L200

Légáram mennyiség szonda 200 mm négyszögletes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 200 mm

Listaár: 104,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-AC-L250

EXT-AC-L250

Légáram mennyiség szonda 250 mm négyszögletes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 250 mm

Listaár: 108,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-AC-L300

EXT-AC-L300

Légáram mennyiség szonda 300 mm négyszögletes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 300 mm

Listaár: 110,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-AC-L400

EXT-AC-L400

Légáram mennyiség szonda 400 mm négyszögletes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 400 mm

Listaár: 129,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-AC-L500

EXT-AC-L500

Légáram mennyiség szonda 500 mm négyszögletes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 500 mm

Listaár: 143,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-AC-L600

EXT-AC-L600

Légáram mennyiség szonda 600 mm négyszögletes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 600 mm

Listaár: 174,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-AC-L700

EXT-AC-L700

Légáram mennyiség szonda 700 mm négyszögletes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 700 mm

Listaár: 179,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-AC-R100

EXT-AC-R100

Légáram mennyiség szonda 100 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 100 mm

Listaár: 82,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-AC-R125

EXT-AC-R125

Légáram mennyiség szonda 125 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 125 mm

Listaár: 82,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-AC-R160

EXT-AC-R160

Légáram mennyiség szonda 160 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 160 mm

Listaár: 88,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-AC-R200

EXT-AC-R200

Légáram mennyiség szonda 200 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 200 mm

Listaár: 89,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-AC-R250

EXT-AC-R250

Légáram mennyiség szonda 250 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 250 mm

Listaár: 104,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-AC-R315

EXT-AC-R315

Légáram mennyiség szonda 315 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 315 mm

Listaár: 118,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-AC-R400

EXT-AC-R400

Légáram mennyiség szonda 400 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 400 mm

Listaár: 130,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-AC-R500

EXT-AC-R500

Légáram mennyiség szonda 500 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 500 mm

Listaár: 143,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
EXT-AC-R630

EXT-AC-R630

Légáram mennyiség szonda 630 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 630 mm

Listaár: 167,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.

Listaár: 44,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22G-A02.1

A-22G-A02.1

Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20, 2x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.

Listaár: 45,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22G-A25.1

A-22G-A25.1

Tömszelence ø6.1...8.0 mm kábelátmérőhöz, 10 darabos multipack csomag.

Listaár: 30,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22G-A26.1

A-22G-A26.1

Tömszelence for cable diameter 2x ø6 mm, 10 darabos multipack csomag.

Listaár: 67,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Okostelefon alkalmazás az egyszerű üzembe helyezéshez, konfigurációhoz és karbantartáshoz (csak Android okostelefonok), csak A-22G-A05 Bluetooth hardverkulccsal működik, elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban.

Ingyenesen letölthető
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth hardverkulcs Belimo Duct Sensor Assistant App-hoz, tanúsított és elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban

Listaár: 213,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
  • Nyomáskülönbség
  • Térfogatáram
Kimenő jel
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Nyomás mérési tartomány
-150...250 Pa
Nyomás mérési tartomány
-0.6...1 inch WC
Kommunikáció
Modbus RTU
Kimeneti feszültség [tartomány]
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 10 kΩ
Aktív kimenő jel megjegyzés
Kimenet 0...5/10 V kapcsolóval választható
Kijelzőtípus
LCD

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)