01DT-1RH
Légcsatorna/merülő hőmérséklet érzékelő passzív, Pt1000 AA osztály, Szonda hossza 50 mm, Szonda átmérője 6 mm
Mellékelt alkatrészek: szerelőkapocs, csavarok, öntapadó fólia
- Listaár
- 50,80 €
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
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
A-22D-A03
Rögzítőperem 6 mm-es érzékelő szondához, Max. 120°C-ig [248°F], Műanyag
Listaár: 11,00 €
Az Ön ára: ...
A-22D-A05
Rögzítőperem 6 mm-es érzékelő szondához, Max. 260°C-ig, Sárgaréz
Listaár: 22,60 €
Az Ön ára: ...
A-22P-A45
Szorítógyűrűs csatalkozó, Rozsdamentes acél, G 1/4" (külső menetes) 6 mm-hez, vágógyűrűvel
Listaár: 31,40 €
Az Ön ára: ...
Merülőhüvelyek
Elektromos tartozékok
A-22G-A01.1
Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.
Listaár: 44,00 €
Az Ön ára: ...
Termékvideók
Belimo Sensor Range
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
- Hőmérséklet
- Kimenő jel
- Pt1000 AA osztály
- Passzív hőmérséklet kimenő jele
- Pt1000 AA osztály
- Szonda hossza
- 50 mm