2. RetroFIT+
  3. Szelephajtóművek

NVC230A-RE



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
NVC230A-RE

NVC230A-RE

Szelephajtómű (RetroFIT+), 1000 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok

Listaár
713,00 €
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
ZNV-203

ZNV-203

Távtartó gyűrű LDM-hez 20 mm-es löket

Listaár: 57,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZNV-204

ZNV-204

Távtartó gyűrű Sauterhez, 20 mm-es löket

Listaár: 64,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZNV-205

ZNV-205

Adapterkészlet Danfoss

Listaár: 23,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZNV-207

ZNV-207

Száradapter LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE-hoz

Listaár: 73,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZNV-C

ZNV-C

Kapcsolódarab

Listaár: 20,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S2A-H

S2A-H

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 152,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

A szelephajtómű és a retrofit rudazat felszerelése

HVAC alkalmazások széles köréhez tervezve, a hajtóművek és a retrofit adapterek nagyon jól összeilleszthetők, így a kiválasztás, felszerelés és a tartós használat nem jelent problémát. 

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 100...240 V
Áramfogyasztás (működési)
3.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
6.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok 4 mm² (kábel: ø4...10 mm)
Erő
1000 N
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Löket
20 mm
Futásidő (motor)
35 s / 20 mm
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)