3. Szelephajtóművek

AVK24A-3-TPC



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Szelephajtómű vészállás funkcióval NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3 pontos, 150 s, Löket 32 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel

A 3 pontos vezérléshez vegye figyelembe az adatlapon található megjegyzéseket.

Listaár
1.533,00 €
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
S2A-H

S2A-H

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 152,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
4.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
2 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
9 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok kábellel 1 m, 4x 0.75 mm², Sorkapocs 4 mm²
Vezérlés típusa
3 pontos
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)