3. Szelephajtóművek

LR24A-MP



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
LR24A-MP

LR24A-MP

Forgó hajtómű, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54

Listaár
270,00 €
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások

  • Letöltés
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Elektromos tartozékok

S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

Listaár: 76,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 102,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
CR24-A3

CR24-A3

Helyiséghőmérséklet-szabályozó 3 sorozattal, Kimenet 2...10 V: VAV, Kimenet 0..5/10 V: hűtés, fűtés (váltószelep), 3 pontos kimenet: fűtés, AC 24 V, működtető elemek nélkül

Listaár: 303,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
CR24-B3

CR24-B3

Helyiséghőmérséklet-szabályozó 3 sorozattal, Kimenet 2...10 V: VAV, Kimenet 0..5/10 V: hűtés, fűtés (váltószelep), 3 pontos kimenet: fűtés, AC 24 V, Üzemmód választás és kijelzés: AUTO / ECO / MAXIMUM, +/- forgógomb

Listaár: 312,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
CRK24-B1

CRK24-B1

Helyiséghőmérséklet-szabályozó, Kimenet 2...10 V: hűtés, fűtés 6 járatú szelephez, AC 24 V, Üzemmód választás és kijelzés: AUTO / ECO / MAXIMUM, +/- forgógomb

Listaár: 254,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus tápellátás MP hajtóművekhez

Listaár: 326,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 101,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 33,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Gatewayek és helyszíni modulok

UK24BAC

UK24BAC

MP gateway BACnet MS/TP-hez

Listaár: 951,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
UK24MOD

UK24MOD

MP Gateway Modbus RTU-hoz

Listaár: 839,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
2.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.3 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vezérlés típusa
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)