Hajtóművek
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
    • Tűzvédelmi csappantyúmozgatók
    • Füstmentesítő zsaluhajtóművek
    • Változó légmennyiség
    • Szelephajtóművek

    Szelepek

    • Szelepméretezés és kiválasztás
    • Belimo Energy Valve™
    • Nyomásfüggetlen szabályozócsapok
    • Zónacsap
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
    Hajtóművek
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
    • Tűzvédelmi csappantyúmozgatók
    • Füstmentesítő zsaluhajtóművek
    • Változó légmennyiség
    • Szelephajtóművek

    Szelepek

    • Szelepméretezés és kiválasztás
    • Belimo Energy Valve™
    • Nyomásfüggetlen szabályozócsapok
    • Zónacsap
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
  2. Szelepek
  3. Szabályozó golyóscsapok

R7032R16-B3+SR24P



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
R7032R16-B3+SR24P

R7032R16-B3+SR24P

Szabályozó golyóscsap, 3 járatú, DN 32, Karimás, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C [14...212°F]
Forgó hajtómű (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP66/67
Felszerelt hajtómű

Listaár
1.089,00 €
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
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
S2A GR

S2A GR

Segédkapcsoló 2x SPDT kiegészítő, szürke

Listaár: 115,00 €
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
16 m³/h
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
A – AB: egyenszázalékos; B – AB: lineáris
Szivárgási százalék {Eszközök}
A – AB: légtömör, szivárgási százalék „A”; B – AB: Szivárgási osztály I, a Kvs-érték max. 1...2%-a
Csőcsatlakozás
Karimás

Hajtómű specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
2.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.2 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
5.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogénmentes)
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
IP védelem
IP66/67
NEMA védelmi mód
NEMA 4X
Burkolattípus
UL Enclosure Type 4X

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)