R7040R16-B3/NR24A-MP
Szabályozó golyóscsap, 3 járatú, DN 40, Karimás, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C
Forgó hajtómű, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s (45...170 s), IP54
Hajtómű külön szállítva
- Listaár
- 852,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
Elektromos tartozékok
CRK24-B1
Helyiséghőmérséklet-szabályozó, Kimenet 2...10 V: hűtés, fűtés 6 járatú szelephez, AC 24 V, Üzemmód választás és kijelzés: AUTO / ECO / MAXIMUM, +/- forgógomb
Szervíz eszközök
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Csőcsatlakozás
- Karimás
- Elfordulási szög
- 90
- Kivitel
- 3 járatú
- kvs
- 16 m³/h
- Közeg
- Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
- PN
- 6
- Zárónyomás
- 600 kPa
Hajtómű specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Forgatónyomaték
- 10 Nm
- Futásidő (motor)
- 90 s / 90°
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Vezérlés típusa
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Védelmi mód
- IP54
- Vészállás funkció
- Vészállás funkció nélkül
- Áramfogyasztás (működési)
- 3.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.2 W