R7032R16-B3/SR24A-MOD
Szabályozó golyóscsap, 3 járatú, DN 32, Karimás, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C [14...212°F]
Forgó hajtómű, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54
Hajtómű külön szállítva
- Listaár
- 1.012,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
Elektromos tartozékok
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, konfigurálható és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC vezérlőeszközökhöz
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Kivitel
- 3 járatú
- Kvs
- 16 m³/h
- Közeg
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Közeghőmérséklet
- -10...100°C [14...212°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
-
- -10...2°C-os közeghőmérsékleten javasolt a tengelyfűtés vagy a szigetelt tengelyhosszabbítás.
- Az engedélyezett közeghőmérséklet a hajtómű típusától függően korlátozható. A korlátozások a hajtóművek megfelelő adatlapjain találhatók.
- Zárónyomás
- 600 kPa
- Δpmax nyomáskülönbség
- 100 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- A – AB: egyenszázalékos; B – AB: lineáris
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- A – AB: légtömör, szivárgási százalék „A”; B – AB: Szivárgási osztály I, a Kvs-érték max. 1...2%-a
- Csőcsatlakozás
- Karimás
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 3.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.25 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Vezérlés típusa
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hibrid (kommunikációképes / analóg)
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2