3. Gyorsjáratú hajtóművek

LMQ24A-SR



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
LMQ24A-SR

LMQ24A-SR

Szuper gyors futásidejű forgó hajtómű, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2.5 s, IP54

Listaár
343,00 €
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
Z-NMA

Z-NMA

Alaplemez meghosszabbítás NM..A – NM..-hez

Listaár: 11,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-SPA

Z-SPA

Adapter segédkapcsolóhoz és állásjelző potenciométerhez, ha a rögzítőbilincs alulra van felszerelve az xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. egységre
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 136,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
AH-25

AH-25

Forgattyúkar standard rögzítőbilincshez (egyoldalas)

Listaár: 18,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
AV8-25

AV8-25

Tengely-meghosszabbítás 240 mm ø20 mm ø8...22.7 mm zsalutengelyhez

Listaár: 64,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
K-ENMA

K-ENMA

Rögzítőbilincs, egyoldalas NM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø8...26 mm [3/8...1"], betéttel
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 338,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
K-ENSA

K-ENSA

Rögzítőbilincs, egyoldalas NM..A, SM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø8...26 mm [3/8...1"]
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 224,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
K-NA

K-NA

Rögzítőbilincs, megfordítható NM..A, LMQ..A-hoz, Rögzítési tartomány ø8...20 mm [3/8...3/4"]

Listaár: 30,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
KG10A

KG10A

Gömbcsukló KH8 / KH10 zsalu-emelőkarhoz

Listaár: 23,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
KG8

KG8

Gömbcsukló KH8 zsalu-emelőkarhoz

Listaár: 20,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
KH8

KH8

Zsalu-emelőkar Horonyszélesség 8.2 mm, Rögzítési tartomány ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Listaár: 19,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-ARS180

Z-ARS180

Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 72,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-PI

Z-PI

Helyzetjelző, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 66,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Alakzáró betét, 10x10 mm, LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 142,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Alakzáró betét, 12x12 mm, LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 142,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Alakzáró betét, 15x15 mm, LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 142,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Alakzáró betét, 16x16 mm, LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 142,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZF8-NMA

ZF8-NMA

Alakzáró betét, 8x8 mm, LMQ..A / NM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 142,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZG-NMA

ZG-NMA

Szerelőkészlet rudazatos mozgatáshoz sík beszereléshez

Listaár: 70,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

Listaár: 76,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 102,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
CRP24-B1

CRP24-B1

Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V

Listaár: 136,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
SGA24

SGA24

Pozícionáló falra rögzítéshez

Listaár: 164,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
SGE24

SGE24

Pozícionáló beépítési szereléshez

Listaár: 164,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
SGF24

SGF24

Pozícionáló első panel szereléséhez

Listaár: 117,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-UIC

Z-UIC

Jelátalakító feszültség/áram 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V-os betáplálás

Listaár: 319,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
13 W
Áramfogyasztás (tartós)
2 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
23 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
4 Nm
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
Hajtómű mozgásiránya
választható 0/1 kapcsolóval
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
2.5 s / 90°
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 8...26.7 mm
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
-30...40°C [-22...104°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)