22PF-1UM



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22PF-1UM

22PF-1UM

Áramlásérzékelő, AC/DC 24 V, DN 125, FS 41.7 l/s, PN 25

Listaár
1.779,00 €
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
Szoftver / Mobilalkalmazások
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
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
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
  • Áramlás
  • Hőmérséklet
Kimenő jel
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Teljes skála
41.7 l/s
Kommunikáció
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Kimeneti feszültség [tartomány]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V vagy felhasználó által meghatározott
Aktív kimenő jel megjegyzés
  • DC 0...10 V (gyári beállítás), kiválasztható NFC-n keresztül
  • min. ellenállás 10 kΩ
Közeg
Víz, víz glikollal max. 60% vol.
Szelepméret (DN)
125 mm
Szelepméret (DN)
5 inch

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)