2. Érzékelők/Mérők
  3. Csőérzékelők (víz)

22PF-1UM-1



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22PF-1UM-1

22PF-1UM-1

Áramlásérzékelő, AC/DC 24 V, DN 125, FS 41.7 l/s, PN 16

Listaár
1.618,00 €
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
Hidraulikus vázlatok

  • Letöltés

Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Kábel
Mért értékek
  • Áramlás
  • Hőmérséklet
Kimenő jel
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Teljes skála
41.7 l/s
Kommunikáció
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Kimeneti feszültség [tartomány]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V vagy felhasználó által meghatározott
Aktív kimenő jel megjegyzés
  • DC 0...10 V (gyári beállítás), kiválasztható NFC-n keresztül
  • min. ellenállás 10 kΩ
Közeg
Víz, víz glikollal max. 60% vol.
Szelepméret (DN)
125 mm
Szelepméret (DN)
5 inch

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)