22RTM-18-1B
Helyiségérzékelő / CO₂ beltéri kezelőegység / Levegő páratartalom / Hőmérséklet Aktív, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App, PC, fekete, RAL 9004
Mellékelt alkatrészek: csavarok
Ez a termék saját egyedi logóval az elején is rendelhető.
Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
- Listaár
- 305,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
Belimo Display App
Belimo Display App, Innovatív végfelhasználói alkalmazás az aktuális helyiségértékek megjelenítésére és a alapjel beállítására., NFC-képes Android és iOS okostelefonokhoz. Kompatibilis eszközök: 22RT... és P-22RT...
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes Belimo hajtóművekhez
Powerless Commissioning
Helyiségérzékelők – svájci tervezés
Speciális know-how és „svájci minőség” a komfortos beltéri környezet érdekében. Az emberek, akik a Belimo helyiségérzékelőket létrehozzák.
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Belimo Sensor Range
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- CO₂
- Hőmérséklet
- Páratartalom
- Kimenő jel
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- 4...20 mA
- MP-Bus
- CO₂ mérési tartomány
- Alapértelmezett beállítás: 0...2000 ppm
- Páratartalom mérési tartománya
- Alapértelmezett beállítás: 0...100% RH
- Hőmérséklet mérési tartománya
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikáció
- MP-Bus
- Kijelzőtípus
- Belimo Display App