22WDP-114
Nyomáskülönbség érzékelő folyadékhoz, 0...4 bar, 0...58 psi, Aktív, 0...10 V
- Listaár
- 571,00 €
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
A-22WP-A04
Csőcsavarzat, Sárgaréz, Cső 6 mm G 1/4"-ra (külső menetes), 2 darabos készlet
Listaár: 59,60 €
Az Ön ára: ...
A-22WP-A06
Csőcsavarzat, Rozsdamentes acél, Cső 6 mm G 1/4"-ra (külső menetes), 2 darabos készlet
Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...
A-22WP-A08
Csőcsavarzat, Sárgaréz, Cső 8 mm G 1/4"-ra (külső menetes), 2 darabos készlet
Listaár: 60,50 €
Az Ön ára: ...
A-22WP-A10
Csőcsavarzat, Rozsdamentes acél, Cső 8 mm G 1/4"-ra (külső menetes), 2 darabos készlet
Listaár: 137,00 €
Az Ön ára: ...
Elektromos tartozékok
Termékvideók
Belimo Sensor Range
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Csőcsavarzat
- Mért értékek
- Nyomáskülönbség
- Kimenő jel
- 0...10 V
- Nyomás mérési tartomány
- 0...4 bar
- Nyomás mérési tartomány
- 0...58 psi
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- 1x 0...10 V, min. ellenállás 2 kΩ