H6015X2P5-S2/SV230A-TPC



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
H6015X2P5-S2/SV230A-TPC

H6015X2P5-S2/SV230A-TPC

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 15, Karimás, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Közeghőmérséklet 5...150°C [41...302°F]
Szelephajtómű, 1500 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva

Listaár
1.451,00 €
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
2.5 m³/h
Közeg
Víz és gőz (Δp/P1 <0,4), víz glikollal max. 50% vol.
Közeghőmérséklet
5...150°C [41...302°F]
Közeghőmérséklet megjegyzés
  • 120°C max. 2500 kPa-ig
  • 150°C max. 2430 kPa-ig
Zárónyomás
2500 kPa
Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
Egyenszázalékos
Szivárgási százalék {Eszközök}
A Kvs-érték max. 0.05%-a
Csőcsatlakozás
Karimás

Hajtómű specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 100...240 V
Áramfogyasztás (működési)
2 W
Áramfogyasztás (tartós)
1 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
4 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok kábellel 1 m, 3x 0.75 mm², Sorkapocs 4 mm²
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
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)