H6020X4-S2/NV24A-MP-TPC



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
H6020X4-S2/NV24A-MP-TPC

H6020X4-S2/NV24A-MP-TPC

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 20, Karimás, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m³/h, Közeghőmérséklet 5...150°C [41...302°F]
Szelephajtómű, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva

Listaár
1.433,00 €
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
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus tápellátás MP hajtóművekhez

Listaár: 326,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
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
Gatewayek és helyszíni modulok

UK24BAC

UK24BAC

MP gateway BACnet MS/TP-hez

Listaár: 951,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
UK24MOD

UK24MOD

MP Gateway Modbus RTU-hoz

Listaár: 839,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Kivitel
2 járatú
Kvs
4 m³/h
Közeg
Víz és gőz (Δp/P1 <0,4), víz glikollal max. 50% vol.
Közeghőmérséklet
5...150°C [41...302°F]
Közeghőmérséklet megjegyzés
  • 120°C max. 2500 kPa-ig
  • 150°C max. 2430 kPa-ig
Zárónyomás
2200 kPa
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
0.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
3 VA
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
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)