H6020X6P3-S2/LV230A-TPC
Szabályozószelep, 2 járatú, DN 20, Karimás, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Közeghőmérséklet 5...150°C [41...302°F]
Szelephajtómű, 500 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 15 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva
- Listaár
- 1.267,00 €
- *Price subject to change based on options selected
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
- 6.3 m³/h
- Közeg
- Víz és gőz (Δp/P1 <0,4), víz glikollal max. 50% vol.
- Közeghőmérséklet
- 5...150°C [41...302°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
-
- 120°C max. 2500 kPa-ig
- 150°C max. 2430 kPa-ig
- Zárónyomás
- 600 kPa
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
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 4 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok kábellel 1 m, 3x 0.75 mm², Sorkapocs 4 mm²
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2