3. Szelephajtóművek

JRCA-S2-T



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Forgó hajtómű, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 csak tartozékkal), Sorkapcsok

A ZJR.. / ZPR.. tartozékra szükség van a pillangószelepekre történő felszereléshez. Kérjük, azt is rendelje meg!
Lásd „Mechanikus tartozékok"

Listaár
952,00 €
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
ZJR01

ZJR01

Helyzetjelző és közvetítő tengely, F07, négyszögletes, 45° eltolás, SW 17, DN 125...150

Listaár: 135,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZJR03

ZJR03

Helyzetjelző és közvetítő tengely, F05, négyszögletes, 45° eltolás, SW 14, DN 50...100

Listaár: 135,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZJR20

ZJR20

Kézi hajtókar JR hajtóműhöz

Listaár: 18,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPR02

ZPR02

Szelepemelő tengely, F07, négyszögletes, 45° eltolás, SW 17

Listaár: 58,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPR05

ZPR05

RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 17

Listaár: 363,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPR06

ZPR06

RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), négyszögletes, 45° eltolás, SW 14

Listaár: 363,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPR08

ZPR08

Adapterkészlet távtartó gyűrűvel, F07, négyszögletes, 45° eltolás, SW 17

Listaár: 98,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPR09

ZPR09

RetroFIT+ adapter készlet, F07/F05/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 14

Listaár: 363,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPR10

ZPR10

RetroFIT+ adapter készlet, F05/F07/F10 (F05 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 14

Listaár: 363,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPR11

ZPR11

RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), négyszögletes, 45° eltolás, SW 18

Listaár: 363,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPR12

ZPR12

RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 16

Listaár: 363,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPR13

ZPR13

RetroFIT+ adapter készlet, F07/F05/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 11

Listaár: 363,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPR14

ZPR14

RetroFIT+ adapter készlet, F07/F05/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 12.7

Listaár: 363,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPR15

ZPR15

RetroFIT+ adapter készlet, F07/F10 (F07 csavarokkal együtt), négyszögletes, 45° eltolás, SW 11

Listaár: 363,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZPR16

ZPR16

RetroFIT+ adapter készlet, F07/F05/F10 (F07 csavarokkal együtt), lapolt fej/négyzet, SW 13

Listaár: 363,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZRI-001

ZRI-001

Távtartó gyűrű, F04/F05, Magasság 22 mm

Listaár: 134,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZRI-002

ZRI-002

Távtartó gyűrű, F05/F07, Magasság 23.5 mm

Listaár: 146,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes Belimo hajtóművekhez

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 101,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 33,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Butterfly valves for control applications

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

How-To: Replacing DR with JR actuator – Open/Close Wiring

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Áramfogyasztás (működési)
20 W
Áramfogyasztás (tartós)
7 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
24 V 20 VA / 240 V 55 VA használatával
Segédkapcsolók
2x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok 0.5...2.5 mm², csak rézvezetők
Segédkapcsoló csatlakozása
Sorkapcsok 0.5...2.5 mm², csak rézvezetők
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
IP védelem
IP66/67
NEMA védelmi mód
NEMA 4X
Burkolattípus
UL Enclosure Type 4X

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)