3. Szelephajtóművek

RV24A-MF



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
RV24A-MF

RV24A-MF

Szelephajtómű, 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 50 mm, IP54

Listaár
1.393,00 €
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
S2A-H

S2A-H

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 144,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
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
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, ZIP USB funkcióval, konfigurálható és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC vezérlőeszközökhöz

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
MFT-C

MFT-C

Adapter Service-Tool ZTH-hez

Listaár: 363,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 94,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 31,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
6 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
11 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
Erő
4500 N
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Löket
50 mm
Futásidő (motor)
150 s / 50 mm
Motor futásidő változtatható
90...150 s
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
0...50°C [32...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)