3. Gyorsjáratú hajtóművek

TMC230A-F



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
TMC230A-F

TMC230A-F

Gyors futású forgó hajtómű, 2 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, Alakzárás 8x8 mm, IP54

Ez a termék megrendelésre készül, ezért nem küldhető vissza, ha nincs rá szükség.

Listaár
171,00 €
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
AV6-20

AV6-20

Tengely-meghosszabbítás 170 mm ø10 mm ø6...16 mm zsalutengelyhez

Listaár: 57,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
K-ELA

K-ELA

Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...20 mm [1/4...3/4"]
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 224,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
K-ELA10

K-ELA10

Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...10 mm [1/4...3/8"]
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 338,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
K-ELA13

K-ELA13

Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...13 mm [1/4...1/2"]
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 338,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
K-ELA16

K-ELA16

Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...16 mm [1/4...5/8"]
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 338,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
K5A

K5A

Rögzítőbilincs, L 13...30 mm zsalutengelyekhez, Rögzítési tartomány ø8...12 mm [3/8...1/2"], 180 mm-es elfordulásgátló szerkezet és 2 csavar tartozék

Listaár: 32,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-ARS180

Z-ARS180

Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 72,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZF10-LMA

ZF10-LMA

Alakzáró betét, 10x10 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 142,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZF12-LMA

ZF12-LMA

Alakzáró betét, 12x12 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 142,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZF8-LMA

ZF8-LMA

Alakzáró betét, 8x8 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 142,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZFRL10-LMA

ZFRL10-LMA

Alakzáró betét, 10x10 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 224,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZFRL12-LMA

ZFRL12-LMA

Alakzáró betét, 12x12 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 224,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZFRL8-LMA

ZFRL8-LMA

Alakzáró betét, 8x8 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 224,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

Listaár: 76,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 102,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 100...240 V
Áramfogyasztás (működési)
2 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
4 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
2 Nm
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Hajtómű mozgásiránya
választható 0 (óramutató járásával ellentétes forgásirány) / 1  (óramutató járásával megegyező forgásirány) kapcsolóval
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
35 s / 90°
Mechanikus kapcsolódás
Alakzárás 8x8 mm
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
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)