2. Zsaluhajtóművek
  3. Változó légmennyiség

VRU-M1-BAC



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, folytonos vezérlési megoldás integrált Δp érzékelővel szennyezett közegekhez. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás a VAV/légcsatornanyomás alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: épületgépészet, HVAC-rendszerek

Elérhető hajtóművek, lásd „Elektromos tartozékok"

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
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
  • Tartozékok
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
3D CAD adatok

  • Letöltés

Adatok a tervezők számára

  • Megtekintés most

Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások
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
Elektromos tartozékok

LF24-VST

LF24-VST

Forgó hajtómű vészállás funkcióval VRU-hoz, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
LM24A-VST

LM24A-VST

Forgó hajtómű VRU-hoz, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Forgó hajtómű VRU-hoz, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
NF24A-VST

NF24A-VST

Forgó hajtómű vészállás funkcióval VRU-hoz, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Forgó hajtómű vészállás funkcióval VRU-hoz, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
NM24A-VST

NM24A-VST

Forgó hajtómű VRU-hoz, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
NMQ24A-VST

NMQ24A-VST

Forgó hajtómű VRU-hoz, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
SF24A-VST

SF24A-VST

Forgó hajtómű vészállás funkcióval VRU-hoz, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
SM24A-VST

SM24A-VST

Forgó hajtómű VRU-hoz, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
SMQ24A-VST

SMQ24A-VST

Forgó hajtómű VRU-hoz, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Próbadugó VST dugaszoló csatlakozóhoz, hajtómű nélküli alkalmazásokhoz
25 darabos multipack csomag.

Listaár: 82,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, ZIP USB funkcióval, konfigurálható és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC vezérlőeszközökhöz

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
1.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
2 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok 2.5 mm²
Vezérlés típusa
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrid (kommunikációképes / analóg)
IP védelem
IP42
NEMA védelmi mód
NEMA 1
Burkolattípus
UL Enclosure Type 1
Környezeti hőmérséklet
0...50°C [32...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)