VRU-M1R-BAC
VAV-Universal, folytonos vezérlési megoldás integrált Δp érzékelővel szennyezett közegekhez. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás helyiség-nyomásmérő alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: épületgépészet, HVAC-rendszerek
Elérhető hajtóművek, lásd „Elektromos tartozékok"
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Elektromos tartozékok
LF24-VST
Forgó hajtómű vészállás funkcióval VRU-hoz, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LM24A-VST
Forgó hajtómű VRU-hoz, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LMQ24A-VST
Forgó hajtómű VRU-hoz, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54
NF24A-VST
Forgó hajtómű vészállás funkcióval VRU-hoz, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NKQ24A-VST
Forgó hajtómű vészállás funkcióval VRU-hoz, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
NM24A-VST
Forgó hajtómű VRU-hoz, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NMQ24A-VST
Forgó hajtómű VRU-hoz, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
SF24A-VST
Forgó hajtómű vészállás funkcióval VRU-hoz, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SM24A-VST
Forgó hajtómű VRU-hoz, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SMQ24A-VST
Forgó hajtómű VRU-hoz, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54
ZG-VRU01
Próbadugó VST dugaszoló csatlakozóhoz, hajtómű nélküli alkalmazásokhoz
25 darabos multipack csomag.
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes Belimo hajtóművekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, konfigurálható és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC vezérlőeszközökhöz
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 1.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 2 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok 2.5 mm²
- Vezérlés típusa
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hibrid (kommunikációképes / analóg)
- IP védelem
- IP42
- NEMA védelmi mód
- NEMA 1
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 1
- Környezeti hőmérséklet
- 0...50°C [32...122°F]