X8028M.1AAA3
Tágulási szelep, 15 s, A3, IP54, 2 járatú, ODF 28-28 mm, Kvs 1.2 m³/h, Sárgaréz
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
- 1.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 2.6 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X3R.. only
- Vezérlés típusa
- Kommunikációképes
- IP védelem
- IP54
- Kivitel
- 2 járatú
- Kvs
- 1.2 m³/h
- Közeg
- HFC, HFO, R290
- Közeghőmérséklet
- -20...70°C [-4...158°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
- ZCQ-E-vel 70...120°C [158...248°F]
- Nyomáskülönbség
- ∆pmax 3500 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- Egyenszázalékos
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- Légtömör, szivárgási százalék „A”
- Csőcsatlakozás
- Belső forrasztóhüvely ODF