X8028M.2AAA3
Tágulási szelep, 2 járatú, Belső forrasztóhüvely ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Közeghőmérséklet -20...70°C [-4...158°F] (2...90°C hajtóművel)
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 1.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 2.6 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X3R.. only
- Vezérlés típusa
- Kommunikációképes
- IP védelem
- IP54
- Kivitel
- 2 járatú
- Kvs
- 4.8 m³/h
- Közeg
- HFC, HFO, R290
- Közeghőmérséklet
- -20...70°C [-4...158°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
- ZCQ-E-vel 70...120°C [158...248°F]
- Nyomáskülönbség
- ∆pmax 3500 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- Egyenszázalékos
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- Légtömör, szivárgási százalék „A”
- Csőcsatlakozás
- Belső forrasztóhüvely ODF