• Vlasnici zgrada
    • Profesionalci u oblasti grejanja, ventilacije i klimatizacije
    • Resursi
    • Uspešne priče
    • Partnerska mreža
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
    • Vlasnici zgrada
    • Profesionalci u oblasti grejanja, ventilacije i klimatizacije
    • Resursi
    • Uspešne priče
    • Partnerska mreža
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
  2. Ventili
  3. Pokretači ventila

GR24A-5



Learn more
Back to product category
GR24A-5

GR24A-5

Rotary actuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 150 s, IP54, F05

Kataloška cena
495,00 €
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
S1A

S1A

Auxiliary switch 1x SPDT add-on

List price: 76,30 €
Vaša cena: ...
Add to Project List
S2A

S2A

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

List price: 102,00 €
Vaša cena: ...
Add to Project List
P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

List price: 125,00 €
Vaša cena: ...
Add to Project List
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

List price: 125,00 €
Vaša cena: ...
Add to Project List
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

List price: 125,00 €
Vaša cena: ...
Add to Project List
Detalji

Specifikacije

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
4 W
Power consumption (holding)
2 W
Power Consumption For Wire Sizing
6 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Control type
Open/close
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2