LMQ24A-MF
Zeer snellopende roterende aandrijving, 4 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 2.5 s (2.5...10 s), IP54
- Brutoprijs
- € 371,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
Z-SPA
Adapter voor hulpschakelaar en terugkoppelpotentiometer, indien de klembok hieronder is gemonteerd op xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multiverpakking 20 stuks
K-ENMA
Klembok eenzijdig voor NM..A, Klembereik ø8...26 mm met inlegelement
Multiverpakking 20 stuks
K-ENSA
Klembok eenzijdig voor NM..A, SM..A, klembereik ø8...26 mm
Multiverpakking 20 stuks
K-NA
Klemring omkeerbaar voor NM..A, LMQ..A, klembereik ø8...20 mm
Z-ARS180
Verdraaibeveiliging, 180 mm, voor TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multiverpakking 20 stuks
Z-PI
Standaanwijzer, voor LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF10-NSA
Vormsluitend verloopstuk, 10x10 mm, voor LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF12-NSA
Vormsluitend verloopstuk, 12x12 mm, voor LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF15-NSA
Vormsluitend verloopstuk, 15x15 mm, voor LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF16-NSA
Vormsluitend verloopstuk, 16x16 mm, voor LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF8-NMA
Vormsluitend inzetstuk, 8x8 mm, voor LMQ..A / NM..A
Multiverpakking 20 stuks
Elektrisch toebehoren
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen
ZK1-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 13 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2 W
- Verbruik dimensionering
- 23 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 4 Nm
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar 0/1
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Draaihoek
- 95°
- Looptijd (motor)
- 2.5 s / 90°
- Looptijd motor instelbaar
- 2.5...10 s
- Asverbinding
- Universele klemring 8...26.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...40°C [-22...104°F]