B218+LF24-SR US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B218+LF24-SR US

B218+LF24-SR US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 2 vias, Cv 7.4 
Atuador de válvula, Função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação, On/Off, 3 fios, Atuador com capacidade de comunicação
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
7.4 
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
0.8 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
3,5 VA
Controle de alimentação da conexão
Cabo 1 m [3 ft], 4x 0.75 mm²