B225+LFX24-SR US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B225+LFX24-SR US

B225+LFX24-SR US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1" [25], 2 vias, Cv 30 
Configurável
Atuador de válvula, 35 in-lb [4 Nm], Função de segurança, AC/DC 24 V, Modulação, On/Off, 3 fios, 2...10 V
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
30 
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
1" [25]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (retenção)
0.8 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
3,5 VA
Controle de alimentação da conexão
Cabo 1 m [3 ft], 4x 0.75 mm²
Tipo de controle
CC 2...10 V
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Ferramenta de serviço para configuração com e sem fio, operação no local e solução de problemas. Plataforma independente para Android, iOS e Windows

Disponível para download gratuito
LINK.10

LINK.10

Link do Belimo Assistant Conversor de Bluetooth e USB para NFC e MP-Bus
para dispositivos configuráveis e atuador com capacidade de comunicação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremidade livre do fio para conexão ao terminal MP / PP