B316B+TFRB24-SR



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B316B+TFRB24-SR

B316B+TFRB24-SR

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 3 vias, Cv 16 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação
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
16 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
Características de vazão {Tools}
A – AB: igual porcentagem; B – AB: linear
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
4 VA