Entretien du système de sécurité et d'alarme incendie

  1. Accueil

Soyez prêt pour la visite du directeur de la construction ou du commissaire des incendies

Conformément aux codes de prévention des incendies, les registres de coupe-feu et coupe-fumée doivent être périodiquement testés. Le commissaire des incendies ou le directeur de la construction peut exiger le dossier requis par la norme NFPA 80 (incendie) et la norme NFPA 105 (fumée) lors de l'inspection d'un bâtiment.

Chapitre 7 : registres de confinement - le Code international du bâtiment (IBC) et le Code international des incendies (IFC) exigent :

  • La mise en service et l'essai à la fin de la première année d'occupation
  • Un essai obligatoire tous les quatre ans (sauf dans les hôpitaux où il est obligatoire tous les six ans)

Chapitre 9 : registres de systèmes de désenfumage - le Code international des incendies (IFC) exige :

  • Que les systèmes dédiés soient testés à la mise en service et puis tous les six mois
  • Que les systèmes non dédiés soient testés à la mise en service et puis chaque année

Le propriétaire du bâtiment est responsable de la tenue d'un journal ou d'un autre registre des essais périodiques et de toute mesure corrective prise pour vos registres coupe-feu et coupe-fumée.

Types de registres coupe-feu et coupe-fumée et essais obligatoires

Webinaire (Belimo Amériques)Registre souple

Mise en service à la fin de la première année et essai tous les quatre ans

ArticleRegistre coupe-fumée

Mise en service à la fin de la première année et essai tous les quatre ans

ArticleRegistre multilames

Mise en service à la fin de la première année et essai tous les quatre ans

ArticleRegistre combiné

Mise en service à la fin de la première année et essai tous les quatre ans

Conformité aux codes

Assurez-vous que votre bâtiment est conforme aux normes. Plus de 100 000 incendies se déclarent chaque année dans des bâtiments commerciaux. En moyenne, 100 personnes meurent et les dommages matériels directs s'élèvent à 3 milliards de dollars. Belimo propose des solutions de remplacement des servomoteurs de registres coupe-feu et coupe-fumée de Siebe, Honeywell, Siemens, MultiProducts et de nombreux autres fabricants. Les servomoteurs des registres sont conformes à tous les codes relatifs aux immeubles commerciaux des États-Unis, aux normes UL 555 et UL 555S à une température de 176 °C (350 °F) et sont testés pour 30 000 cycles d'ouverture-fermeture avec des registres approuvés, ce qui dépasse les exigences de l’UL.

  • Association nationale de protection contre l'incendie (NFPA)
  • International Code Council (ICC)

Formation gratuite en ligne sur les codes et normes de sécurité des personnes qui régissent les registres coupe-feu

Formation gratuite en ligne sur les codes et normes de sécurité des personnes qui régissent les registres coupe-feu

Bien que les codes de sécurité des personnes régissent l'essai, la réparation et le remplacement des registres avec servomoteur, l'entretien différé est un problème chronique. De nombreux registres de sécurité défectueux restent dans le système, inopérants, sans que l'on sache s'il y a eu des défaillances ou si les registres sont restés ouverts. À mesure que les bâtiments vieillissent et que les systèmes se dégradent, les incendies se multiplient. Le point de défaillance numéro des anciens registres est le servomoteur.

Suivez ce cours gratuit en ligne et apprenez :

  • Les codes et les normes qui régissent les servomoteurs de registres
  • Les types courants de registres
  • Procédure de remplacement et informations supplémentaires sur les solutions de modernisation
    Le module est d'une durée d'environ 30 minutes. Vous pouvez tester vos connaissances tout au long de la formation et répondre à un test éclair à la fin.  

Suivez le cours

Comprendre les servomoteurs de registres de sécurité des personnes

Solutions de remplacement

Air Balance inc.

Honeywell, Multiproducts, Siebe

  • Remplacement du moteur à accouplement direct et à arbre à cames Air Balance Siebe MAx18 par la série FSNF de Belimo (pdf - 2,18 Mo)
  • Remplacement des Air Balance Honeywell ML et MS par la série FSLF ou FSNF de Belimo (pdf - 1,23 Mo)
  • Remplacement du moteur à arbre à cames Air Balance MultiProducts par la série FS de Belimo (pdf - 2,23 Mo)

Registres Greenheck

MultiProducts, Siebe/ Barber Coleman, Siemens, Honeywell

  • Remplacement du registre Greenheck par la série FS de Belimo (pdf - 1,82 Mo)
  • Remplacement du moteur MP2986 de Greenheck par la série FS de Belimo (pdf - 1,88 Mo)
  • Instructions de remplacement des Greenheck HW ML et MS par des produits de Belimo (pdf - 849 Ko)
  • FSTF Linkage Applications (pdf - 388 Ko)

Honeywell

Remplacements de servomoteur

  • Remplacement des moteurs ML et MS de Honeywell par des moteurs de la série FS de Belimo (pdf - 1,04 Mo)

Nailor

Honeywell, Siebe, Multiproducts

  • Instructions de remplacement des Nailor MA2xx par la série FS de Belimo (pdf - 1,34 Mo)
  • Instructions sur le remplacement des Nailor Multiproducts par Belimo FS (pdf - 2,06 Mo)
  • Remplacement des moteurs ML et MS de Honeywell par des moteurs de la série FS de Belimo (pdf - 1,04 Mo)
  • Multiproducts Replacement with Belimo Instructions (pdf - 3,03 Mo)

Servomoteurs pneumatiques

En concurrence aux servomoteurs Belimo

  • Remplacement du servomoteur de registre FS par la série FSxx de Belimo (pdf - 2,98 Mo)

Pottorff

Pottorff EM, Siebe

  • Remplacement du Pottorff MA2xx par la série FS de Belimo (pdf - 1,37 Mo)

Prefco

MultiProducts, Prefco

  • Remplacement du moteur du registre de la série 5000 de Prefco par celui de la série FS de Belimo (pdf - 2,49 Mo)
  • Remplace du moteur de registres Prefco McCabe Link avec EMB2 MultiProducts par la série FS de Belimo (pdf - 1,51 Mo)
  • Câble de poulie interne de Prefco Multiproducts par les servomoteurs FS de Belimo (pdf - 1,89 Mo)

Ruskin

Honeywell, Siebe/Barber Coleman, Multiproducts, Negator, Phillips

  • Remplacement du MA2xx de Ruskin par la série FS de Belimo (pdf - 1,34 Mo)
  • Ressort pneumatique Ruskin Negator par Belimo (pdf - 1,25 Mo)
  • Instructions de remplacement de Ruskin Honeywell par Belimo (pdf - 1,23 Mo)
  • Remplacement du Phillips P150 de Ruskin par le servomoteur FSNF ou FSAF de Belimo (pdf - 1,03 Mo)
  • Remplacement des Ruskin MP2781 MP1161B par la série FS de Belimo (pdf - 991 Ko)

Safe Air et Dowco

Honeywell, Imperial

  • Instruction de modernisation des ML et MS Safe Air Honeywell par Belimo FSNF (pdf - 699 Ko)
  • Safe Air Imperial Motors to Belimo Retrofit (pdf - 1,25 Mo)

Tableau comparatif

Concurrence de Belimo

  • Données sur le remplacement des registres coupe-feu et coupe-fumée et référence X Rev 9 (pdf - 2,8 Mo)
  • Multiproducts Replacement with Belimo Instructions (pdf - 3,03 Mo)

MultiProducts

Remplacements de servomoteur

  • Multiproducts Replacement with Belimo Instructions (pdf - 3,03 Mo)