B220HT928+LRB24-3



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B220HT928+LRB24-3

B220HT928+LRB24-3

Robinet de réglage caractérisé (HTCCV), DN 3/4" [20], 2 voies, Cv 9.28 
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$965.00
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
C$965.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
9.28 
Fluide
Eau chaude haute température/vapeur basse pression, jusqu'à 60% de glycol
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
1.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.2 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
2.5 VA
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement