22DT-12N
Capteur de Température en gaine/immersion active, 0...5 V, 0...10 V, Longueur du plongeur 150 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
Pièces comprises : clip de montage, vis, feuille adhésive
- Liste de prix
- CHF 125.00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
A-22D-A03
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 120°C [248°F], Plastique
A-22D-A03.1
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 120°C [248°F], Emballage multiple 50 pièces, Plastique
A-22D-A05
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 260°C, Laiton
A-22P-A45
Raccord de compression, G 1/4" (filetage mâle) pour 6 mm, avec bague de découpe
A-22P-A51
Protection thermique, L 50 mm, pour doigt de gant A-22P-A..
Doigt de gant
Accessoire électrique
A-22G-A01.1
Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces
Comment installer un capteur 22DT..
• Aide au montage classique incluse
• Installation rapide
• Mise en service efficace
• Niveau de protection élevé grâce au boîtier IP65/NEMA 4X
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
- Température
- Sortie
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Tension de sortie [Plage]
- 1x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 5 kΩ
- Remarque sur le signal de sortie actif
- Sortie 0...5/10 V avec passerelle de câble réglable
- Longueur du plongeur
- 150 mm