R3032-BL3



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R3032-BL3

R3032-BL3

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, Sfera a L, DN 32, Filettatura interna, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 15 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
CHF 314.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R3032-BL3
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
    EXT-OC-ZRN332

    EXT-OC-ZRN332

    Guscio isolante per valvola R3.., DN 32
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: CHF 49.90
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
    ZR2332

    ZR2332

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"

    Prezzo di listino: CHF 36.10
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
    15 m³/h
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
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione differenziale
    ∆pmax 350 kPa
    Pressione di chiusura
    500 kPa