R3040-BL4



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R3040-BL4

R3040-BL4

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, Sfera a L, DN 40, Filettatura interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 47 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
CHF 506.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R3040-BL4
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
    EXT-OC-ZRN340G

    EXT-OC-ZRN340G

    Guscio isolante per valvola R3.., DN 40, (Kvs ≥25)
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: CHF 51.30
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
    ZR2340

    ZR2340

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

    Prezzo di listino: CHF 49.60
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
    47 m³/h
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
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione differenziale
    ∆pmax 350 kPa
    Pressione di chiusura
    500 kPa